Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
| Spannungsversorgung | |
| System | Flachbandkabel, 10-polig |
| 2-Draht-Bus | über Steuergerät oder über ZV (DC 24 V 300 mA) |
| Leistungsaufnahme | |
| Maximal | 1 W |
| Stand-by-Betrieb | 200 mW |
| Anschlüsse | |
| 2-Draht-Bus | 1 x Steckklemme |
| ZV | 1 x Steckklemme |
| System | 2 x Steckerleiste |
| Video (analog) | 1 x Steckerleiste |
| Umgebungstemperatur | -25 °C bis +70 °C |
| Schutzklasse | IP54 |
| Breite | 106,50 mm |
| Höhe | 106,50 mm |