0

System 106 talemodul

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
rustfritt stål
5563 920
6300045
4010337022428
1
aluminium
5563 926
6300046
4010337022411
-
-
aluminium (eloksert)
5563 916
4010337137948
1
trafikkhvit (lakkert)
5563 902
6300044
4010337022404
1
rustfritt stål V4A
5563 914
4010337091950
1
bronse (PVD)
5563 921
4010337100850
1
svart matt (lakkert)
5563 925
4010337100690
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

rustfritt stål
EAN 4010337022428
Art.nr. 5563 920VE 1
PS
aluminium
EAN 4010337022411
Art.nr. 5563 926VE -
PS -
aluminium (eloksert)
EAN 4010337137948
Art.nr. 5563 916VE 1
PS
trafikkhvit (lakkert)
EAN 4010337022404
Art.nr. 5563 902VE 1
PS
rustfritt stål V4A
EAN 4010337091950
Art.nr. 5563 914VE 1
PS
bronse (PVD)
EAN 4010337100850
Art.nr. 5563 921VE 1
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337100690
Art.nr. 5563 925VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Gira System 106 er et installasjonssystem av ekte metall i puristisk og elegant design uten ramme, basert på et standardmål på 106,5 x 106,5 mm. Med den modulære dørstasjonen i Gira System 106 starter gjestfriheten allerede utenfor husdøra. Fra anropsknapp-, tale- og kameramodul og til info- og blindmodul fremstår alle funksjonene i et harmonisk helhetsbilde. I mørket sørger anropsknappene bakgrunnsbelyst for god lesbarhet og en tiltalende fremtoning.

Kan tilpasses individuelt med modulær oppbygging
System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontorbygg, industribygninger og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør det mulig å tilpasse systemet individuelt til det aktuelle behovet med hensyn til størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler.
Selv en ren frontveksel er mulig med systemet. Slik kan anleggets utseende endres også i etterkant fra f.eks. hvit til en overflate i rustfritt stål uten å måtte bytte ut elektronikkenhetene.

Kvalitetsmaterialer
Modulene fås uten rammer med design-fronter av ekte materialer i to varianter av børstet rustfritt stål (V2A og V4A), eloksert aluminium C-0 og en hvit (RAL 9016) lakkert metallegering: robuste materialer som sørger for en lang levetid. Kamera- og indikatormodul (DIN 18040) har et deksel av svart glass.

Enkel installasjon og trinnvis montering
Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den nederste delen av påvegghusen ved et råbygg; ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.

Individuelle tekstmuligheter
Anropsknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira tekstservice.

Egenskaper

  • Håndfrifunksjonen muliggjør en kommunikasjon mellom inne og ute.
  • En kvalitetsmikrofon og en værbestandig høyttaler sørger for god forståelse.
  • Spenningsforsyning via 2-tråds buss. Ekstra tilkobling for ZV (f.eks. nødvendig fra 3. kameramodul).
  • Alle andre System 106 moduler (unntatt dørstasjonsmodul) forsynes med spenning via talemodulen.

Tekniske spesifikasjoner

Spenningsforsyning
SystemFlatkabel, 10-polet
2-trådsbussvia styreenhet eller via ZV (DC 24 V 300 mA)
Inngangseffekt
Maks.1 W
Standbymodus200 mW
Tilkoblinger
2-trådsbuss1 x stikklemme
ZV1 x stikklemme
System2 x støpsellist
Video (analog)1 x støpsellist
Omgivelsestemperatur-25 °C til +70 °C
BeskyttelsesklasseIP54

Mål

Bredde106,50 mm
Høyde106,50 mm
Datablad

Programvare

System 106 talemodul

Bruksanvisning

Art.nr. 5563 ..

PDF, 228.15 KB

Nedlasting
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Nedlasting
System 106 intercom module

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5563 902 5563 914 5563 916 5563 920 5563 921 5563 925 5563 926

PDF, 303.26 KB

Nedlasting
System 106 intercom module

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5563 902 5563 914 5563 916 5563 920 5563 921 5563 925 5563 926 8550 00

PDF, 167.25 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase