Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
| Alimentation en tension | |
| Système | Câble plat, 10 poles |
| Bus 2 fils | via appareil de commande ou AS (DC 24 V 300 mA) |
| Puissance absorbée | |
| Maximale | 1 W |
| Mode veille | 200 mW |
| Raccordements | |
| Bus 2 fils | 1 x borne à fiche |
| AS | 1 x borne à fiche |
| Système | 2 x barrette de connexion |
| Vidéo (analogique) | 1 x barrette de connexion |
| Température ambiante | -25°C à +70°C |
| Classe de protection | IP54 |
| Largeur | 106,50 mm |
| Hauteur | 106,50 mm |