Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
| Voeding | |
| Systeem | Bandkabel, 10-polig |
| 2-draads bus | via besturingsapparaat of via aanvullende voeding (DC 24 V 300 mA) |
| Opgenomen vermogen | |
| Maximaal | 1 W |
| Stand-bymodus | 200 mW |
| Aansluitingen | |
| 2-draads bus | 1 x steekklem |
| Aanvullende voeding | 1 x steekklem |
| Systeem | 2x connectorstrook |
| Video (analoog) | 1x connectorstrook |
| Omgevingstemperatuur | -25 °C tot +70 °C |
| Beschermingsklasse | IP54 |
| Breedte | 106,50 mm |
| Hoogte | 106,50 mm |