System 3000 jalusistyrning och timer Display System 55
cremevit blank
5366 01
4010337027430
1/5
kritvit blank
5366 03
4010337027447
1/5
kritvit sidenmatt
5366 27
4010337027461
1/5
antracit
5366 28
4010337027478
1/5
alufärg (lackerad)
5366 26
4010337027454
1/5
svart matt (lackerad)
5366 005
4010337037484
1/5
grå matt (lackerad)
5366 015
4010337087243
1/5
rostfritt stål (lackerat)
5366 600
4010337027485
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nödvändigt tillbehör
En av följande artiklar:
Dimning
En av följande artiklar:
System 3000 Koppling
En av följande artiklar:
Biapparater
En av följande artiklar:
Persiennstyrning
Egenskaper
Manövrering via kapacitiv sensoryta. Snabb programmering för att hämta det aktuella klockslaget som programmerad körtid. Automatisk sommar-/vintertidsomställning, frånkopplingsbar. Inkoppling vid solupp- resp. solnedgång (astrofunktion), kan ställas in för 18 länder. Astrotiden för solupp- och solnedgång kan justeras individuellt ±2 timmar. Spärrfunktionen spärrar manövreringen av biapparater och inaktiverar automatläget. Displayen kopplas från efter 2 minuter, en konstant visning av det aktuella klockslaget är möjlig. Programmering av en starttid och en nedstängningstid resp. av två påkopplings-/avstängningstider för veckoavsnitten mån-fre resp. lör-sön.
Tekniska data
| avvikelse |
| per månad | ±10 s |
| gångreserv | ca 4 tim |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
Revit fil för BIM (Building Information Model)
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 536627
IFC, 15.47 KB
Jalusistyrning och timer Display
Bruksanvisning.
Art.nr 5366 ..
PDF, 363.31 KB
Gira System 3000
System basics
System 3000 blind timer and timer Display
EC Declaration of conformity
Art.nr 5366 005
5366 01
5366 015
5366 03
5366 26
5366 27
5366 28
5366 70
5366 72
5366 73
5366 74
5366 76
5366 112
5366 600
PDF, 95.06 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen