0

Timer veneziana e luci Display System 3000 System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
5366 01
108,49
4010337027430
1/5
02
bianco puro brillante
5366 03
108,49
4010337027447
1/5
02
bianco puro satinato
5366 27
108,49
4010337027461
1/5
02
antracite
5366 28
111,64
4010337027478
1/5
02
color alluminio (verniciato)
5366 26
116,52
4010337027454
1/5
02
nero opaco (verniciato)
5366 005
116,52
4010337037484
1/5
02
grigio opaco (verniciato)
5366 015
116,52
4010337087243
1/5
02
acciaio inox (verniciato)
5366 600
125,44
4010337027485
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337027430
Cod. art. 5366 01Conf. 1/5
108,49 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337027447
Cod. art. 5366 03Conf. 1/5
108,49 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337027461
Cod. art. 5366 27Conf. 1/5
108,49 EURPS 02
antracite
EAN 4010337027478
Cod. art. 5366 28Conf. 1/5
111,64 EURPS 02
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337027454
Cod. art. 5366 26Conf. 1/5
116,52 EURPS 02
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337037484
Cod. art. 5366 005Conf. 1/5
116,52 EURPS 02
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337087243
Cod. art. 5366 015Conf. 1/5
116,52 EURPS 02
acciaio inox (verniciato)
EAN 4010337027485
Cod. art. 5366 600Conf. 1/5
125,44 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Comando attraverso sensore capacitivo.
  • Programmazione rapida per assegnare l'ora attuale all'ora di movimentazione/al tempo di intervento programmati.
  • Commutazione automatica ora legale/solare, disattivabile.
  • Commutazione all'alba o al tramonto (funzione siderale) impostabile per 18 Paesi.
  • Ora siderale per alba e tramonto adattabile in modo personalizzato di ±2 ore.
  • La funzione di blocco blocca il comando degli apparecchi derivati e disattiva il funzionamento automatico.
  • Il display si spegne dopo 2 minuti, possibilità di visualizzazione permanente dell'orario attuale.
  • Programmazione di rispettivamente un tempo di sollevamento e abbassamento o di 2 tempi di attivazione e disattivazione per i periodi Lun-Ven e Sa+Do.

Dati tecnici

Precisione dell'orologio
al mese±10 s
Autonomiacirca 4 h
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 536627

RFA, 476 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 536627

IFC, 15.47 KB

Download
Timer veneziane e timer Display

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5366 ..

PDF, 366.51 KB

Download
Gira Smart Home

PDF, 1.98 MB

Download
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Download
System 3000 blind timer and timer Display

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5366 005 5366 01 5366 015 5366 03 5366 26 5366 27 5366 28 5366 70 5366 72 5366 73 5366 74 5366 76 5366 112 5366 600

PDF, 95.06 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale