0

Moduł bramofonu System 106z przyciskiem do uruchamiania

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
stal szlachetna / przycisk do uruchamiania
5569 920
4010337022459
1
aluminium / przycisk do uruchamiania
5569 926
4010337022442
-
-
biały beskidzki (lakierowany) / przycisk do uruchamiania
5569 902
4010337022435
1
stal szlachetna V4A / przycisk do uruchamiania
5569 914
4010337091943
1
aluminium (anodowany)
5569 916
4010337137931
1
brąz (PVD) / przycisk do uruchamiania
5569 921
4010337100843
1
czarny matowy (lakierowany) / przycisk do uruchamiania
5569 925
4010337100683
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

stal szlachetna / przycisk do uruchamiania
EAN 4010337022459
Nr artykułu 5569 920Op. 1
SC
aluminium / przycisk do uruchamiania
EAN 4010337022442
Nr artykułu 5569 926Op. -
SC -
biały beskidzki (lakierowany) / przycisk do uruchamiania
EAN 4010337022435
Nr artykułu 5569 902Op. 1
SC
stal szlachetna V4A / przycisk do uruchamiania
EAN 4010337091943
Nr artykułu 5569 914Op. 1
SC
aluminium (anodowany)
EAN 4010337137931
Nr artykułu 5569 916Op. 1
SC
brąz (PVD) / przycisk do uruchamiania
EAN 4010337100843
Nr artykułu 5569 921Op. 1
SC
czarny matowy (lakierowany) / przycisk do uruchamiania
EAN 4010337100683
Nr artykułu 5569 925Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

System 106 Gira to nowy system instalacyjny z metalu o minimalistycznym, szlachetnym wzornictwie bez ramki, bazujący na wymiarach podstawowych 106,5 × 106,5 mm. Z modułowym bramofonem Systemu 106 Gira gościnność zaczyna się już przed drzwiami domu. Wszystkie moduły – czy to przycisków przywołania, głosowe, kamery, czy też informacyjne i zaślepiające – prezentują się jako jedna harmonijna całość. W ciemności podświetlone przyciski przywołania z polami opisowymi zapewniają dobrą czytelność i jednocześnie atrakcyjny wygląd.

Możliwość indywidualnego projektowania dzięki budowie modułowej
System 106 można stosować zarówno w domach jedno- i wielorodzinnych, jak i w budynkach biurowych, obiektach przemysłowych i hotelach. Jego modułowa budowa umożliwia indywidualne rozplanowanie systemu z uwzględnieniem wymagań w zakresie wymiarów, wzornictwa i funkcjonalności. System można w każdej chwili łatwo zmodyfikować lub rozszerzyć poprzez wymianę modułów.
Możliwa jest też wymiana płyty przedniej. W ten sposób można zmienić wygląd już zainstalowanego systemu – np. z powierzchni w kolorze białym beskidzkim na wykonaną ze stali szlachetnej – bez konieczności wymiany elektroniki.

Szlachetne materiały
Moduły pozbawione są ramek i wyposażone w płyty przednie wykonane z metalu: w dwóch wersjach ze szczotkowanej stali szlachetnej (V2A lub V4A), aluminium anodowanego C-0 lub ze stopu metali lakierowanego na kolor biały beskidzki (RAL 9016). Wytrzymałe materiały gwarantują trwałość na długie lata. Moduły kamery i moduł wyświetlający (DIN 18040) pokryte są czarnym szkłem.

Łatwa instalacja i montaż w kilku etapach
System można instalować w kilku etapach wraz z postępem prac budowlanych. W budynku w stanie surowym można zamontować np. tylko dolną część obudowy natynkowej. Przewody i moduły dołączyć można, kiedy będą potrzebne.

Możliwość indywidualnego opisywania
Usługa opisywania Gira umożliwia wykonywanie laserowych napisów na przyciskach przywołania i modułach informacyjnych.

Cechy

  • Kompaktowy moduł głosowy ze zintegrowanym przyciskiem przywoławczym do komunikacji między obszarem wewnętrznym i zewnętrznym.
  • Wysokiej jakości mikrofon i wodoodporny głośnik zapewniają dobrą komunikację.
  • Zasilanie przez magistralę 2-przewodową. Dodatkowe przyłącze zasilania dodatkowego (konieczne np. od 3. modułu kamery).
  • Wszystkie pozostałe moduły System 106 (oprócz modułu głosowego) zasilane są poprzez moduł bramofonu.

Dane techniczne

Zasilanie
Systemprzewód płaski (10-żyłowy)
Magistrala 2-przewodowaprzez sterownik lub zasilanie dodatkowe (DC 24 V 300 mA)
Pobór mocy
Maksymalnie1 W
Tryb czuwania240 mW
Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa1 x zacisk wtykowy
Zasilanie dodatkowe1 x zacisk wtykowy
System2 x listwa wtyczkowa
Wideo (analogowe)1 x listwa wtyczkowa
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +70 °C
Klasa ochronnościIP54

Wskazówki

  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.de.

Wymiary

Szerokość106,50 mm
Wysokość106,50 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

System 106 moduł bramofonu

Instrukcja obsługi

Nr artykułu 5565 .. 5569 ..

PDF, 453.63 KB

Do pobrania
System 106 door station module

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5565 902 5565 914 5565 916 5565 920 5565 921 5565 925 5565 926 5569 902 5569 914 5569 916 5569 920 5569 921 5569 925 5569 926 8000 100 8558 00 8560 00 8564 00 8572 00 8574 00

PDF, 167.46 KB

Do pobrania
System 106 door station module with start-up button

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5569 902 5569 914 5569 916 5569 920 5569 921 5569 925 5569 926

PDF, 303.41 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych
Opisz swoje produkty Gira online

W zaledwie czterech krokach możesz stworzyć opis dla swojego produktu Gira i przesłać do nas swoją wersję roboczą do zamówienia. Najpierw wybierz swój produkt. Następnie wprowadź żądany tekst i określ jego wygląd. W podglądzie możesz sprawdzić swoją wersję roboczą i wyświetlić ją jako dokument PDF. Na koniec zamów opracowaną przez siebie etykietę za pośrednictwem naszego wygodnego serwisu online.

Przejdź do etykiety