0

System 106 Türstationsmodul mit Inbetriebnahme-Taste

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Edelstahl / IBN-Taste
5569 920
398,27
4010337022459
1
20
Aluminium / IBN Taste
5569 926
-
4010337022442
-
-
Verkehrsweiß (lackiert) / IBN-Taste
5569 902
362,80
4010337022435
1
20
Edelstahl V4A / IBN-Taste
5569 914
483,61
4010337091943
1
20
Aluminium (eloxiert)
5569 916
362,80
4010337137931
1
20
Bronze (PVD) / IBN-Taste
5569 921
483,61
4010337100843
1
20
Schwarz matt (lackiert) / IBN-Taste
5569 925
483,61
4010337100683
1
20

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Edelstahl / IBN-Taste
EAN 4010337022459
Art.-Nr. 5569 920VE 1
398,27 EURPS 20
Aluminium / IBN Taste
EAN 4010337022442
Art.-Nr. 5569 926VE -
-PS -
Verkehrsweiß (lackiert) / IBN-Taste
EAN 4010337022435
Art.-Nr. 5569 902VE 1
362,80 EURPS 20
Edelstahl V4A / IBN-Taste
EAN 4010337091943
Art.-Nr. 5569 914VE 1
483,61 EURPS 20
Aluminium (eloxiert)
EAN 4010337137931
Art.-Nr. 5569 916VE 1
362,80 EURPS 20
Bronze (PVD) / IBN-Taste
EAN 4010337100843
Art.-Nr. 5569 921VE 1
483,61 EURPS 20
Schwarz matt (lackiert) / IBN-Taste
EAN 4010337100683
Art.-Nr. 5569 925VE 1
483,61 EURPS 20

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Das Gira System 106 ist ein Installationssystem aus Echtmetall in puristisch-edlem Design ohne Rahmen, basierend auf einem Grundmaß von 106,5 × 106,5 mm und einer geringen Aufbauhöhe von 28,7 mm. Mit der modularen Türstation im Gira System 106 beginnt Gastlichkeit schon vor der Haustür. Von Ruftasten-, Sprach- und Kameramodul bis hin zum Info- und Blindmodul präsentieren sich alle Funktionen in einem stimmigen Gesamtbild. Im Dunkeln sorgen die hinterleuchteten Ruftasten mit Beschriftungsfeld für gute Lesbarkeit und eine ansprechende Erscheinung.

Individuell anpassbar durch modularen Aufbau
Das System 106 kann in Ein-und Mehrfamilienhäusern, aber auch in Bürogebäuden, Industrieobjekten und Hotels eingesetzt werden. Der modulare Aufbau ermöglicht es, das System in Größe, Design und Funktionalität individuell an den jeweiligen Bedarf anzupassen. Erweiterungen und Änderungen sind durch Modulaustausch jederzeit einfach möglich.
Selbst ein reiner Frontwechsel ist mit dem System möglich. Somit kann das Erscheinungsbild der Anlage auch nachträglich von z. B. Verkehrsweiß auf die Oberfläche Edelstahl geändert werden, ohne dabei die Elektronikeinheiten mit tauschen zu müssen.

Hochwertige Materialien
Die Module sind rahmenlos mit Echtmaterial-Designfronten in zwei gebürsteten Edelstahlvarianten (V2A und V4A), eloxiertem Aluminium C-0, PVD-Bronze, in einer verkehrsweiß (RAL 9016) lackierten Metalllegierung und in Schwarz matt V2A-pulverbeschichtet erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen. Kamera- und Anzeigemodul (DIN 18040) verfügen über eine Schwarzglasabdeckung. Die Edelstahloberfläche V4A ( xxxxx 914) ist für die Verwendung in Seewassernähe geeignet und zusätzlich harmoniert sie besonders gut mit der Oberfläche des Briefkastenherstellers Renz

Einfache Installation und stufenweise Montage
Bei der Montageart Aufputz kann das System parallel zum Baufortschritt in verschiedenen Stufen installiert werden. So ist es möglich, beim Rohbau zunächst nur den unteren Teil des Aufputz-Gehäuses zu montieren, Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden.

Individuelle Beschriftungsmöglichkeiten
Ruftastenmodule und Info-Module können über den Gira Beschriftungsservice individuell laserbeschriftet werden.

Merkmale

  • Kompaktes Sprachmodul mit integriertem Ruftaster für die Kommunikation zwischen innen und außen.
  • Ein hochwertiges Mikrofon und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für gute Verständigung.
  • Spannungsversorgung über 2-Draht Bus. Zusätzlicher Anschluss für ZV (z. B. notwendig ab 3. Kameramodul).
  • Alle anderen System 106 Module (außer Sprachmodul) werden über das Türstationsmodul mit Spannung versorgt.

Technische Daten

Spannungsversorgung
SystemFlachbandkabel, 10-polig
2-Draht-Busüber Steuergerät oder über ZV (DC 24 V 300 mA)
Leistungsaufnahme
Maximal1 W
Stand-by-Betrieb240 mW
Anschlüsse
2-Draht-Bus1 x Steckklemme
ZV1 x Steckklemme
System2 x Steckerleiste
Video (analog)1 x Steckerleiste
Umgebungstemperatur-25 °C bis +70 °C
SchutzklasseIP54

Hinweise

  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.

Abmessungen

Breite106,50 mm
Höhe106,50 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

System 106 door station module with start-up button

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5569 902 5569 914 5569 916 5569 920 5569 921 5569 925 5569 926

PDF, 303.41 KB

Download
System 106 Türstationsmodul

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5565 902 5565 914 5565 916 5565 920 5565 921 5565 925 5565 926 5569 902 5569 914 5569 916 5569 920 5569 921 5569 925 5569 926 8000 100 8558 00 8560 00 8564 00 8572 00 8574 00

PDF, 167.46 KB

Download
System 106 Türstationsmodul

Gebrauchsanleitung

Art.-Nr. 5565 .. 5569 ..

PDF, 444.06 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank
Beschriften Sie Ihre Gira Produkte online

In nur vier Schritten können Sie hier eine Beschriftung für Ihr Gira Produkt gestalten und Ihren Entwurf zur Bestellung an uns abschicken. Wählen Sie zunächst Ihr Produkt aus. Geben Sie dann den gewünschten Text ein und bestimmen Sie sein Aussehen. In einer Voransicht können Sie Ihren Entwurf überprüfen und als PDF-Dokument ansehen. Bestellen Sie abschließend die von Ihnen entworfene Beschriftung über unseren komfortablen Online-Service.

Zur Beschriftung