0

System 106 dørstasjonmodul med oppstartsknapp

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
rustfritt stål / oppstartsknapp
5569 920
6300055
4010337022459
1
aluminium / oppstartsknapp
5569 926
6300056
4010337022442
-
-
trafikkhvit (lakkert) / oppstartsknapp
5569 902
6300054
4010337022435
1
rustfritt stål V4A / oppstartsknapp
5569 914
4010337091943
1
aluminium (eloksert)
5569 916
4010337137931
1
bronse (PVD) / oppstartsknapp
5569 921
4010337100843
1
svart matt (lakkert) / oppstartsknapp
5569 925
4010337100683
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

rustfritt stål / oppstartsknapp
EAN 4010337022459
Art.nr. 5569 920VE 1
PS
aluminium / oppstartsknapp
EAN 4010337022442
Art.nr. 5569 926VE -
PS -
trafikkhvit (lakkert) / oppstartsknapp
EAN 4010337022435
Art.nr. 5569 902VE 1
PS
rustfritt stål V4A / oppstartsknapp
EAN 4010337091943
Art.nr. 5569 914VE 1
PS
aluminium (eloksert)
EAN 4010337137931
Art.nr. 5569 916VE 1
PS
bronse (PVD) / oppstartsknapp
EAN 4010337100843
Art.nr. 5569 921VE 1
PS
svart matt (lakkert) / oppstartsknapp
EAN 4010337100683
Art.nr. 5569 925VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Gira System 106 er et installasjonssystem av ekte metall i puristisk og elegant design uten ramme, basert på et standardmål på 106,5 x 106,5 mm. Med den modulære dørstasjonen i Gira System 106 starter gjestfriheten allerede utenfor husdøra. Fra anropsknapp-, tale- og kameramodul og til info- og blindmodul fremstår alle funksjonene i et harmonisk helhetsbilde. I mørket sørger anropsknappene bakgrunnsbelyst for god lesbarhet og en tiltalende fremtoning.

Kan tilpasses individuelt med modulær oppbygging
System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontorbygg, industribygninger og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør det mulig å tilpasse systemet individuelt til det aktuelle behovet med hensyn til størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler.
Selv en ren frontveksel er mulig med systemet. Slik kan anleggets utseende endres også i etterkant fra f.eks. hvit til en overflate i rustfritt stål uten å måtte bytte ut elektronikkenhetene.

Kvalitetsmaterialer
Modulene fås uten rammer med design-fronter av ekte materialer i to varianter av børstet rustfritt stål (V2A og V4A), eloksert aluminium C-0 og en hvit (RAL 9016) lakkert metallegering: robuste materialer som sørger for en lang levetid. Kamera- og indikatormodul (DIN 18040) har et deksel av svart glass.

Enkel installasjon og trinnvis montering
Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den nederste delen av påvegghusen ved et råbygg; ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.

Individuelle tekstmuligheter
Anropsknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira tekstservice.

Egenskaper

  • Kompakt talemodul med integrert anropstrykknapp for kommunikasjonen mellom inne og ute.
  • En kvalitetsmikrofon og en værbestandig høyttaler sørger for god forståelse.
  • Spenningsforsyning via 2-tråds buss. Ekstra tilkobling for ZV (f.eks. nødvendig fra 3. kameramodul).
  • Alle andre System 106-moduler (unntatt talemodul) forsynes med spenning via dørstasjonsmodulen.

Tekniske spesifikasjoner

Spenningsforsyning
SystemFlatkabel, 10-polet
2-trådsbussvia styreenhet eller via ZV (DC 24 V 300 mA)
Inngangseffekt
Maks.1 W
Standbymodus240 mW
Tilkoblinger
2-trådsbuss1 x stikklemme
ZV1 x stikklemme
System2 x støpsellist
Video (analog)1 x støpsellist
Omgivelsestemperatur-25 °C til +70 °C
BeskyttelsesklasseIP54

Merknader

  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.

Mål

Bredde106,50 mm
Høyde106,50 mm
Datablad

Programvare

System 106 dørstasjonmodul

Bruksanvisning

Art.nr. 5565 .. 5569 ..

PDF, 487.3 KB

Nedlasting
System 106 door station module

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5565 902 5565 914 5565 916 5565 920 5565 921 5565 925 5565 926 5569 902 5569 914 5569 916 5569 920 5569 921 5569 925 5569 926 8000 100 8558 00 8560 00 8564 00 8572 00 8574 00

PDF, 167.46 KB

Nedlasting
System 106 door station module with start-up button

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5569 902 5569 914 5569 916 5569 920 5569 921 5569 925 5569 926

PDF, 303.41 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase