0

Módulo intercomunicador exterior System 106 con tecla de puesta en marcha

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
acero inoxidable / Tecla de puesta en marcha
5569 920
4010337022459
1
aluminio / Tecla de puesta en marcha
5569 926
4010337022442
-
-
blanco tráfico (pintado) / tecla de puesta en marcha
5569 902
4010337022435
1
acero inoxidable V4A / tecla de puesta en marcha
5569 914
4010337091943
1
aluminio (anodizado)
5569 916
4010337137931
1
bronce (PVD) / tecla de puesta en marcha
5569 921
4010337100843
1
negro mate (pintado) / tecla de puesta en marcha
5569 925
4010337100683
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

acero inoxidable / Tecla de puesta en marcha
EAN 4010337022459
Ref. 5569 920Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aluminio / Tecla de puesta en marcha
EAN 4010337022442
Ref. 5569 926Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
blanco tráfico (pintado) / tecla de puesta en marcha
EAN 4010337022435
Ref. 5569 902Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
acero inoxidable V4A / tecla de puesta en marcha
EAN 4010337091943
Ref. 5569 914Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aluminio (anodizado)
EAN 4010337137931
Ref. 5569 916Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
bronce (PVD) / tecla de puesta en marcha
EAN 4010337100843
Ref. 5569 921Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate (pintado) / tecla de puesta en marcha
EAN 4010337100683
Ref. 5569 925Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

El System 106 de Gira es un nuevo sistema de instalación de metal genuino con un diseño elegante y sencillo sin marco, basado en una medida básica de 106,5 × 106,5 mm. Con el intercomunicador exterior modular en el System 106 de Gira, la hospitalidad se percibe ya en la puerta de la calle. Todas las funciones se muestran en una presentación general armoniosa, desde los módulos de teclas de llamada, los módulos de voz y de cámara, hasta el módulo de información y el módulo ciego. Los pulsadores de llamada retroiluminados con campo de rotulación garantizan la fácil lectura en la oscuridad y una apariencia atractiva.

Adaptable individualmente mediante montaje modular
El sistema 106 se puede utilizar en casas unifamiliares o edificios de viviendas, pero también en edificios de oficinas, instalaciones industriales y hoteles. El montaje modular permite adaptar el tamaño, el diseño y la funcionalidad del sistema de forma independiente para cada necesidad. Se pueden realizar ampliaciones y modificaciones fácilmente en cualquier momento sustituyendo los módulos.
Con el sistema se puede incluso cambiar el frente. Con ello se puede modificar la apariencia de la instalación también con posterioridad, p. ej. de blanco tráfico a la superficie de acero inoxidable, sin tener que cambiar con ello las unidades electrónicas.

Materiales de alta calidad
Los módulos están disponibles sin marco con frentes de diseño de material auténtico en dos variantes de acero inoxidable cepillado (V2A y V4A), aluminio anodizado C-0 y en una aleación de metal pintada en blanco tráfico (RAL 9016): materiales resistentes que garantizan una larga vida útil. Los módulos de cámara y de visualización (DIN 18040) cuentan con una tapa de cristal negro.

Instalación sencilla y montaje por pasos
El sistema se puede instalar en diversos pasos de forma paralela al avance de la obra. De este modo se puede montar únicamente la parte inferior de la caja de montaje en superficie en la fase de obra en bruto y agregar los cables y módulos cuando sea necesario.

Posibilidades de rotulación individuales
Los módulos de teclas de llamada y los módulos de información se pueden rotular con láser de forma individual mediante el servicio de rotulación de Gira.

Características

  • Módulo de voz compacto con pulsador de llamada integrado para la comunicación entre el interior y el exterior.
  • Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comunicación.
  • Alimentación eléctrica mediante bus de 2 hilos. Conexión adicional para alimentación adicional (necesaria p. ej. a partir de 3 módulos de cámara).
  • Todos los demás módulos System 106 (excepto el módulo de voz) reciben tensión de alimentación a través del módulo de intercomunicador exterior.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica
SistemaCable plano, 10 polos
Bus de 2 hilosa través de unidad de control o de alimentación adicional (24 V DC 300 mA)
Consumo de potencia
Máximo1 W
Modo stand by240 mW
Conexiones
Bus de 2 hilos1 x borne de enchufe
Alimentación adicional1 x borne de enchufe
Sistema2 x regleta de enchufes
Vídeo (analógico)1 x regleta de enchufes
Temperatura ambientede -25 °C a +70 °C
Clase de protecciónIP54

Notas

  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de.

Dimensiones

Anchura106,50 mm
Altura106,50 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

System 106 Módulo de intercomunicador exterior

Manual de uso

Ref. 5565 .. 5569 ..

PDF, 454.46 KB

Descarga
System 106 door station module

EC Declaration of conformity

Ref. 5565 902 5565 914 5565 916 5565 920 5565 921 5565 925 5565 926 5569 902 5569 914 5569 916 5569 920 5569 921 5569 925 5569 926 8000 100 8558 00 8560 00 8564 00 8572 00 8574 00

PDF, 167.46 KB

Descarga
System 106 door station module with start-up button

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5569 902 5569 914 5569 916 5569 920 5569 921 5569 925 5569 926

PDF, 303.41 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios
Rotule sus productos Gira en línea

En solo cuatro pasos, puede diseñar aquí un rótulo para su producto Gira y enviarnos su borrador para hacer el pedido. Primero, seleccione el producto. A continuación, escriba el texto que desee y decida su aspecto. En una vista previa, puede revisar el borrador y visualizarlo como documento PDF. Por último, haga el pedido del rótulo que ha diseñado a través de nuestro cómodo servicio en línea.

Ir a la rotulación