0

System 106 deurstationmodule met inbedrijfstellingstoets

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
edelstaal / IBST-toets
5569 920
398,27
4010337022459
1
20
aluminium / IBST-toets
5569 926
-
4010337022442
-
-
Verkeerswit (gelakt) / IBST-toets
5569 902
362,80
4010337022435
1
20
edelstaal V4A / IBST-toets
5569 914
483,61
4010337091943
1
20
aluminium (geanodiseerd)
5569 916
362,80
4010337137931
1
20
brons (PVD) / IBST-toets
5569 921
483,61
4010337100843
1
20
zwart mat (gelakt) / IBST-toets
5569 925
483,61
4010337100683
1
20

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

edelstaal / IBST-toets
EAN 4010337022459
Artikelnr. 5569 920VE 1
EUR 398,27PS 20
aluminium / IBST-toets
EAN 4010337022442
Artikelnr. 5569 926VE -
-PS -
Verkeerswit (gelakt) / IBST-toets
EAN 4010337022435
Artikelnr. 5569 902VE 1
EUR 362,80PS 20
edelstaal V4A / IBST-toets
EAN 4010337091943
Artikelnr. 5569 914VE 1
EUR 483,61PS 20
aluminium (geanodiseerd)
EAN 4010337137931
Artikelnr. 5569 916VE 1
EUR 362,80PS 20
brons (PVD) / IBST-toets
EAN 4010337100843
Artikelnr. 5569 921VE 1
EUR 483,61PS 20
zwart mat (gelakt) / IBST-toets
EAN 4010337100683
Artikelnr. 5569 925VE 1
EUR 483,61PS 20

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Het Gira System 106 is een installatiesysteem van echt metaal in puristisch-hoogwaardig design zonder afdekraam, gebaseerd op een basisafmeting van 106,5 × 106,5 mm. Met het modulaire deurstation in het Gira System 106 begint gastvrijheid al voor de huisdeur. Van belknop-, spraak- en cameramodule tot en met de info- en blinde module vormen alle functies een harmonieus totaalbeeld. In het donker zorgen de belknoppen met tekstkader en achtergrondverlichting voor een goede leesbaarheid en een aangename verschijning.

Individueel aanpasbaar door modulaire constructie
Het System 106 kan worden toegepast in een- en meergezinswoningen, maar ook bij kantoorgebouwen, industriële objecten en hotels. Door de modulaire opbouw kan het systeem qua afmetingen, design en functionaliteit individueel aan de behoeften worden aangepast. Uitbreidingen en wijzigingen zijn door uitwisseling van de modules te allen tijde mogelijk.
Zelfs het front kan met dit systeem worden verwisseld. Zo kan de uitstraling van het systeem ook achteraf van bijvoorbeeld verkeerswit in edelstaal worden gewijzigd, zonder dat daarbij de elektronische componenten moeten worden vervangen.

Hoogwaardige materialen
De modules zijn zonder afdekraam verkrijgbaar met designfronten in twee varianten geborsteld edelstaal (V2A en V4A), van geanodiseerd aluminium C-0 en van een in verkeerswit (RAL 9016) gelakte metaallegering: robuuste materialen die zorgen voor een lange levensduur. Camera- en displaymodule (DIN 18040) beschikken over een zwarte glazen afdekking.

Eenvoudige installatie en montage in fasen
Het systeem kan, parallel aan het voortschrijden van de bouw, in verschillende fasen worden geïnstalleerd. Zo kan bij de ruwbouw eerst alleen het onderste gedeelte van de opbouwbehuizing worden gemonteerd en kunnen leidingen en modules worden toegevoegd wanneer ze nodig zijn.

Individuele opschriften
Belknop- en info-modules kunnen via de Gira labelservice van individuele laseropschriften worden voorzien.

Kenmerken

  • Compacte spraakmodule met geïntegreerde belknop voor de communicatie tussen binnen en buiten.
  • Een hoogwaardige microfoon en een weerbestendige luidspreker zorgen voor een goede verstaanbaarheid.
  • Voeding via 2-draads bus. Extra aansluiting voor aanvullende voeding (bijv. nodig vanaf 3 cameramodules).
  • Alle andere System 106 modules (behalve spraakmodule) worden via de deurstationmodule gevoed.

Technische gegevens

Voeding
SysteemBandkabel, 10-polig
2-draads busvia besturingsapparaat of via aanvullende voeding (DC 24 V 300 mA)
Opgenomen vermogen
Maximaal1 W
Stand-bymodus240 mW
Aansluitingen
2-draads bus1 x steekklem
Aanvullende voeding1 x steekklem
Systeem2x connectorstrook
Video (analoog)1x connectorstrook
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +70 °C
BeschermingsklasseIP54

Let op

  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
    www.beschriftung.gira.de/nl/.

Afmetingen

Breedte106,50 mm
Hoogte106,50 mm
Datablad

Bestektekst

System 106 deurstationmodule

Gebruiksaanwijzing

Artikelnr. 5565 .. 5569 ..

PDF, 451.45 KB

Download
System 106 door station module

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5565 902 5565 914 5565 916 5565 920 5565 921 5565 925 5565 926 5569 902 5569 914 5569 916 5569 920 5569 921 5569 925 5569 926 8000 100 8558 00 8560 00 8564 00 8572 00 8574 00

PDF, 167.46 KB

Download
System 106 door station module with start-up button

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5569 902 5569 914 5569 916 5569 920 5569 921 5569 925 5569 926

PDF, 303.41 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase
Voorzie uw Gira producten online van opschriften

In slechts vier stappen kunt u hier een label voor uw Gira-product ontwerpen en uw ontwerp naar ons opsturen om te bestellen. Selecteer eerst uw product. Voer vervolgens de gewenste tekst in en bepaal hoe deze eruit moet komen te zien. In een voorbeeldweergave kunt u uw ontwerp controleren en als pdf-document bekijken. Bestel ten slotte het door u ontworpen label via onze handige online service.

Naar het labelen