0

Module de station de porte System 106 avec touche de mise en service

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
acier inoxydable / touche de mise en service
5569 920
398,27
4010337022459
1
20
aluminium / touche de mise en service
5569 926
-
4010337022442
-
-
blanc trafic (laqué) / touche de mise en service
5569 902
362,80
4010337022435
1
20
acier inoxydable V4A / touche de mise en service
5569 914
483,61
4010337091943
1
20
aluminium (anodisé)
5569 916
362,80
4010337137931
1
20
bronze (PVD) /touche de mise en service
5569 921
483,61
4010337100843
1
20
noir mat (laqué) / touche de mise en service
5569 925
483,61
4010337100683
1
20

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

acier inoxydable / touche de mise en service
EAN 4010337022459
Réf. 5569 920UC 1
398,27 EURSP 20
aluminium / touche de mise en service
EAN 4010337022442
Réf. 5569 926UC -
-SP -
blanc trafic (laqué) / touche de mise en service
EAN 4010337022435
Réf. 5569 902UC 1
362,80 EURSP 20
acier inoxydable V4A / touche de mise en service
EAN 4010337091943
Réf. 5569 914UC 1
483,61 EURSP 20
aluminium (anodisé)
EAN 4010337137931
Réf. 5569 916UC 1
362,80 EURSP 20
bronze (PVD) /touche de mise en service
EAN 4010337100843
Réf. 5569 921UC 1
483,61 EURSP 20
noir mat (laqué) / touche de mise en service
EAN 4010337100683
Réf. 5569 925UC 1
483,61 EURSP 20

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Le System 106 Gira est le nouveau système d'installation en métal massif, dans un design noble et épuré, sans cadre de finition, basé sur une mesure de base de 106,5 × 106,5 mm. Avec la station de porte modulaire du System 106 Gira, l'hospitalité commence dès la porte d'entrée. Du module de touches d'appel au module vocal, au module caméra et au module d'information et borgne, toutes les fonctions se présentent avec une présentation d'ensemble harmonisée. Des touches d'appel rétroéclairées avec zone d'inscription assurent une bonne lisibilité dans l'obscurité et ont une apparence attrayante.

Adaptation individuelle via structure modulaire
Le System 106 peut être utilisé dans des maisons unifamiliales et plurifamiliales, mais également dans des immeubles de bureaux, des bâtiments industriels et des hôtels. La structure modulaire permet d'ajuster le système aux besoins individuels en termes de taille, design et fonctions. Les extensions et modifications sont possibles à tout moment par le remplacement d'un module.
Même un changement purement frontal est possible avec ce système. Ainsi, l'apparence de l'installation peut être modifiée ultérieurement, p.ex. en changeant la surface blanc signalisation en surface acier inoxydable, sans avoir à changer les unités électroniques.

Matériaux de haute qualité
Les modules sont disponibles sans cadre de finition avec des façades conçues dans des matériaux naturels en deux variantes d'acier inoxydable brossé (V2A et V4A), en aluminium anodisé C-0 et en alliage métallique blanc trafic laqué (RAL 9016) : des matériaux robustes qui assurent la longévité. Les modules de caméra et d'affichage (DIN 18040) disposent d'une cache en verre noir.

Installation simple et montage par étapes
Le système peut être installé en différentes étapes en parallèle avec l'avancement des travaux. Il est ainsi possible de monter d'abord uniquement la partie inférieure du boîtier apparent au niveau du gros œuvre ; lignes et modules pourront être ajoutés dès qu'on en aura besoin.

Possibilités d'inscription individuelle
Les modules de touches d'appel et les modules d'information peuvent être pourvus d'inscriptions au laser individuelles via le service de marquage Gira.

Caractéristiques

  • Module vocal compact avec bouton-poussoir d'appel intégré pour la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
  • Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne compréhension.
  • Alimentation en tension via bus à deux câbles. Raccord supplémentaire pour AS (p.ex. requis à partir d'un 3e module caméra).
  • Tous les autres modules System 106 (sauf le module vocal) sont alimentés via le module de station de porte.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension
SystèmeCâble plat, 10 poles
Bus 2 filsvia appareil de commande ou AS (DC 24 V 300 mA)
Puissance absorbée
Maximale1 W
Mode veille240 mW
Raccordements
Bus 2 fils1 x borne à fiche
AS1 x borne à fiche
Système2 x barrette de connexion
Vidéo (analogique)1 x barrette de connexion
Température ambiante-25°C à +70°C
Classe de protectionIP54

Indications

  • Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/.

Dimensions

Largeur106,50 mm
Hauteur106,50 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

System 106 module de station de porte

Mode d'emploi

Réf. 5565 .. 5569 ..

PDF, 474.31 KB

Téléchargement
System 106 door station module

EC Declaration of conformity

Réf. 5565 902 5565 914 5565 916 5565 920 5565 921 5565 925 5565 926 5569 902 5569 914 5569 916 5569 920 5569 921 5569 925 5569 926 8000 100 8558 00 8560 00 8564 00 8572 00 8574 00

PDF, 167.46 KB

Téléchargement
System 106 door station module with start-up button

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5569 902 5569 914 5569 916 5569 920 5569 921 5569 925 5569 926

PDF, 303.41 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias
Inscrivez vos produits Gira en ligne

En seulement quatre étapes, vous pouvez créer une inscription pour votre produit Gira et nous envoyer votre projet pour commande. Commencez par sélectionner votre produit. Saisissez ensuite le texte souhaité et déterminez son apparence. Dans une vue préliminaire, vous pouvez revoir votre projet et le visualiser sous forme de document PDF. Enfin, commandez l’inscription que vous avez conçue grâce à notre service en ligne pratique.

Accéder à l’inscription