0

Modulo citofono esterno System 106 con tasto di messa in servizio

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
acciaio inox/tasto di messa in servizio
5569 920
398,27
4010337022459
1
20
alluminio / tasto di messa in servizio
5569 926
-
4010337022442
-
-
bianco traffico (verniciato) / tasto di messa in servizio
5569 902
362,80
4010337022435
1
20
acciaio inox V4A / tasto di messa in servizio
5569 914
483,61
4010337091943
1
20
alluminio (anodizzato)
5569 916
362,80
4010337137931
1
20
bronzo (PVD) / tasto di messa in servizio
5569 921
483,61
4010337100843
1
20
nero opaco (verniciato) / tasto di messa in servizio
5569 925
483,61
4010337100683
1
20

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

acciaio inox/tasto di messa in servizio
EAN 4010337022459
Cod. art. 5569 920Conf. 1
398,27 EURPS 20
alluminio / tasto di messa in servizio
EAN 4010337022442
Cod. art. 5569 926Conf. -
-PS -
bianco traffico (verniciato) / tasto di messa in servizio
EAN 4010337022435
Cod. art. 5569 902Conf. 1
362,80 EURPS 20
acciaio inox V4A / tasto di messa in servizio
EAN 4010337091943
Cod. art. 5569 914Conf. 1
483,61 EURPS 20
alluminio (anodizzato)
EAN 4010337137931
Cod. art. 5569 916Conf. 1
362,80 EURPS 20
bronzo (PVD) / tasto di messa in servizio
EAN 4010337100843
Cod. art. 5569 921Conf. 1
483,61 EURPS 20
nero opaco (verniciato) / tasto di messa in servizio
EAN 4010337100683
Cod. art. 5569 925Conf. 1
483,61 EURPS 20

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Gira System 106 è un sistema di installazione in materiale autentico dal design nobile-puristico senza placca, basato su una dimensione modulare di 106,5 x 106,5 mm. Con il citofono esterno modulare di Gira System 106, l'ospitalità inizia già sulla porta di casa. Dai modulo tasto di chiamata, dal modulo vocale e dalla videocamera fino al modulo informativo e cieco, tutte le funzioni si presentano in un'armonica immagine complessiva. I tasti di chiamata retroilluminati con campo per targhetta assicurano una buona leggibilità ed un aspetto gradevole anche al buio.

Adattamento individuale grazie alla struttura modulare
System 106 può essere impiegato non solo in case unifamiliari o plurifamiliari, ma anche in uffici, edifici industriali e hotel. La struttura modulare consente di adattare la dimensione, il design e la funzionalità del sistema alle necessità effettive. Ampliamenti e modifiche sono possibili in qualsiasi momento mediante semplice sostituzione dei moduli.
Con questo sistema si può perfino cambiare il pannello frontale. È così possibile modificare l'aspetto dell'impianto anche in un momento successivo, ad esempio passare da una superficie bianco traffico ad una in acciaio inox, senza dover sostituire le unità elettroniche.

Materiali di alta qualità
I moduli, privi di mascherina, presentano un design frontale in materiali veri: due varianti di acciaio inox satinato (V2A e V4A), alluminio anodizzato C-0 e lega metallica verniciata in bianco traffico (RAL 9016). Materiali robusti che garantiscono lunga durata. La videocamera e il modulo display (DIN 18040) sono dotati di una copertura in vetro nero.

Installazione semplice e montaggio graduale
Il sistema può essere installato parallelamente ai progressi di costruzione in diverse fasi. È quindi possibile montare solo la parte inferiore della scatola sopra intonaco nella fase di grezzo; i cavi e i moduli possono poi essere aggiunti al momento necessario.

Diciture individuali
Le scritte dei tasti di chiamata e dei moduli info possono essere incise a laser individualmente attraverso il servizio per targhette Gira.

Caratteristiche

  • Modulo vocale compatto con pulsate di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
  • Un microfono di qualità e un altoparlante resistente agli agenti atmosferici garantiscono una buona comunicazione.
  • Alimentazione di tensione mediante bus bifilare. Collegamento aggiuntivo per alimentazione ausiliaria ZV (necessario ad es. a partire da 3 moduli videocamera).
  • Tutti gli altri moduli System 106 (eccetto il modulo vocale) vengono alimentati mediante il modulo citofono esterno.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione
SistemaCavo piatto, 10 poli
bus bifilaremediante centralina di comando o ZV (24 V DC 300 mA)
Potenza assorbita
Massimo1 W
Modalità stand-by240 mW
Collegamenti
bus bifilare1 x morsetto a innesto
ZV1 x morsetto a innesto
Sistema2 strisce di prese
Video (analogico)1 strisce di prese
Temperatura ambienteda -25 °C a +70 °C
Classe di protezioneIP54

Avvisi

  • Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.

Dimensioni

Larghezza106,50 mm
Altezza106,50 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

System 106 Modulo citofono esterno

Istruzioni per l'uso

Cod. art. 5565 .. 5569 ..

PDF, 455.9 KB

Download
System 106 door station module

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5565 902 5565 914 5565 916 5565 920 5565 921 5565 925 5565 926 5569 902 5569 914 5569 916 5569 920 5569 921 5569 925 5569 926 8000 100 8558 00 8560 00 8564 00 8572 00 8574 00

PDF, 167.46 KB

Download
System 106 door station module with start-up button

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5569 902 5569 914 5569 916 5569 920 5569 921 5569 925 5569 926

PDF, 303.41 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale
Servizio diciture online per i tuoi prodotti Gira

In soli quattro passaggi puoi creare la dicitura per il tuo prodotto Gira e inviarci la bozza per l'ordine. Per prima cosa, seleziona il prodotto. Quindi, digita il testo desiderato e definiscine l'aspetto. Nell'anteprima è possibile rivedere la bozza e visualizzarla come documento PDF. Infine, tramite il nostro comodo servizio online, ordina la dicitura progettata.

Per la dicitura