0

Czujnik klimatu w pomieszczeniu HVAC Komfort do KNX System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
2007 01
4010337130758
1/5
czysta biel z połyskiem
2007 03
4010337130765
1/5
czysta biel matowa
2007 27
4010337130772
1/5
antracytowy
2007 28
4010337130789
1/5
kolor aluminium (lakierowane)
2007 26
4010337130796
1/5
czarny matowy (lakierowany)
2007 005
4010337130802
1/5
szary matowy (lakierowany)
2007 015
4010337130819
1/5
stal szlachetna (lakierowana)
2007 600
4010337130826
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337130758
Nr artykułu 2007 01Op. 1/5
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337130765
Nr artykułu 2007 03Op. 1/5
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337130772
Nr artykułu 2007 27Op. 1/5
SC
antracytowy
EAN 4010337130789
Nr artykułu 2007 28Op. 1/5
SC
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337130796
Nr artykułu 2007 26Op. 1/5
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337130802
Nr artykułu 2007 005Op. 1/5
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337130819
Nr artykułu 2007 015Op. 1/5
SC
stal szlachetna (lakierowana)
EAN 4010337130826
Nr artykułu 2007 600Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Czujnik klimatu w pomieszczeniu ze zintegrowanym portem magistralnym.
  • Wyświetlacz segmentowy: wskazanie trybu pracy (komfort, temperatura obniżenia, obniżenie nocne, Eco), stan okien, blokada obsługi, stopień wentylatora, tryb grzania i chłodzenia, wilgotność powietrza i stan jakości powietrza jako konfigurowalna sygnalizacja świetlna.
  • Jasność wyświetlacza konfigurowalna, w tym tryb dzienny i nocny.
  • Zintegrowany czujnik temperatury i wilgotności.
  • Podłączenie zewnętrznego czujnika temperatury.
  • Wyznaczanie punktu rosy i funkcja alarmowa.

Funkcje obsługi

  • Przestawianie wartości zadanej.
  • Zmiana trybu pracy.
  • Blokada obsługi do wyboru automatycznie wg czasu lub przez obiekt.
  • Funkcja włączania i wyłączania.
  • Stopień wentylatora.
  • Funkcja heartbeat: sprawdzanie, czy aplikacja działa bezbłędnie.

Sterowanie klimakonwektorem ze zintegrowanym regulatorem

  • Wskazanie i dostosowanie temperatury zadanej i rzeczywistej, trybu pracy, stanu grzania lub chłodzenia.
  • Prędkość wentylatora regulowana (wł., wył., auto, tryb stopniowy).
  • Komunikat zwrotny stopnia wentylatora i trybu pracy.
  • Obiekty do sterowania ręcznego.

Sterowanie jednostką typu Split

  • Ustawianie temperatury zadanej.
  • Tryby pracy: automatyczny, grzanie, chłodzenie, wentylacja, Eco, boost.
  • Ustawianie prędkości wentylatora, możliwe wyłączanie.

Zintegrowany interfejs przycisków 4x

  • 4 wejścia bezpotencjałowe dla przycisków, łączników, stanu drzwi i okien, czujnika wycieku i kondensacji, licznika impulsów, czujnika temperatury, wyjścia.
  • Wtórniki scen i funkcje czujników wartości (temperatura, jasność, wartości barw RGBW).
  • Różne komunikaty przy krótkim i długim naciśnięciu przycisku.
  • Wyjścia odporne na zwarcie, przeciążenie i zamianę biegunów.

Funkcje logiczne

  • 8 oddzielnych funkcji logicznych (AND, OR, XOR, 1-bit na 1-bajt, element blokujący, komparator, łącznik wartości granicznej).
  • Własne obiekty komunikacyjne KNX, przetwarzanie zewnętrznych komunikatów KNX.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Pobór prądu KNX8 do 14 mA
Przyłącze KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Liczba wejść4
Napięcie wyjścioweDC 5 V SELV
Prąd wyjściowymaks. 3,2 mA
Prąd LED2,2 mA na wyjście
Długość zestawu przewodów25 cm, możliwość przedłużenia do maks. 30 m
Klasa ochronnościIII
Głębokość montażu19 mm
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Względna wilgotność powietrza5 do 95% (bez kondensacji)

Wskazówki

  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
  • Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są możliwe za pomocą aplikacji serwisowej Gira ETS Service (dodatkowe oprogramowanie).
  • Projektowanie i uruchamianie urządzenia od ETS 5 w wersji 5.7.7 lub ETS 6 w wersji 6.3 (zalecane).

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
  • Zestaw przewodów 5-żyłowy
Arkusz danych

Oprogramowanie

Czujnik klimatu wpomieszczeniu HVAC Standard / Komfort

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 2006 .. 2007 ..

PDF, 413.77 KB

Do pobrania
Room climate sensor HVAC Komfort

Technical documentation.

Nr artykułu 2007 ..

PDF, 7.46 MB

Do pobrania
Room climate sensor Standard / Komfort, Room climate sensor HVAC Standard / Komfort

from version 5.7.7 and 6.3.0

Nr artykułu 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Do pobrania
Room climate sensor HVAC Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2007 005 2007 01 2007 015 2007 03 2007 26 2007 27 2007 28 2007 70 2007 72 2007 73 2007 74 2007 76 2007 600

PDF, 225.99 KB

Do pobrania
Room climate sensor Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2007 005 2007 01 2007 015 2007 03 2007 26 2007 27 2007 28 2007 70 2007 72 2007 73 2007 74 2007 76 2007 600

PDF, 237.58 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych