0

Sensore climatico ambiente RVC Komfort per KNX System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2007 01
199,00
4010337130758
1/5
06
bianco puro brillante
2007 03
199,00
4010337130765
1/5
06
bianco puro satinato
2007 27
199,00
4010337130772
1/5
06
antracite
2007 28
202,98
4010337130789
1/5
06
color alluminio (verniciato)
2007 26
206,96
4010337130796
1/5
06
nero opaco (verniciato)
2007 005
206,96
4010337130802
1/5
06
grigio opaco (verniciato)
2007 015
206,96
4010337130819
1/5
06
acciaio inox (verniciato)
2007 600
216,91
4010337130826
1/5
06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337130758
Cod. art. 2007 01Conf. 1/5
199,00 EURPS 06
bianco puro brillante
EAN 4010337130765
Cod. art. 2007 03Conf. 1/5
199,00 EURPS 06
bianco puro satinato
EAN 4010337130772
Cod. art. 2007 27Conf. 1/5
199,00 EURPS 06
antracite
EAN 4010337130789
Cod. art. 2007 28Conf. 1/5
202,98 EURPS 06
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337130796
Cod. art. 2007 26Conf. 1/5
206,96 EURPS 06
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337130802
Cod. art. 2007 005Conf. 1/5
206,96 EURPS 06
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337130819
Cod. art. 2007 015Conf. 1/5
206,96 EURPS 06
acciaio inox (verniciato)
EAN 4010337130826
Cod. art. 2007 600Conf. 1/5
216,91 EURPS 06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Sensore climatico ambiente con accoppiatore bus integrato.
  • Display a segmenti: visualizzazione della modalità di funzionamento (Komfort, temperatura ridotta, riduzione notturna, Eco), stato della finestra, blocco comandi, livello del ventilatore, modalità riscaldamento/raffrescamento, umidità dell’aria e stato della qualità dell’aria come semaforo configurabile.
  • Luminosità del display configurabile incl. servizio diurno/notturno.
  • Sensore di temperatura e dell’umidità integrato.
  • Collegamento di un sensore di temperatura esterno.
  • Rilevamento del punto di rugiada e funzione di allarme.

Funzioni di comando

  • Regolazione del valore nominale.
  • Cambio della modalità di funzionamento.
  • Blocco comandi attivabile automaticamente dopo un tempo impostato oppure tramite oggetto.
  • Funzione di accensione/spegnimento.
  • Livello ventilatore.
  • Funzione Heartbeat: verificare che l’applicazione funzioni senza errori.

Comando Fancoil con regolatore integrato

  • Visualizzazione/adattamento della temperatura nominale/effettiva, modalità di funzionamento, stato di riscaldamento/raffreddamento.
  • Velocità del ventilatore regolabile (On, Off, Auto, funzionamento a livelli).
  • Feedback livello del ventilatore e modalità di funzionamento.
  • Oggetti per il comando manuale.

Comando unità split

  • Impostare la temperatura nominale.
  • Modalità operative: automatica, riscaldamento, raffreddamento, ventilazione, Eco, boost.
  • Impostazione della velocità del ventilatore, possibilità di disattivazione.

Interfaccia pulsanti integrata a 4 moduli

  • 4 ingressi a potenziale zero per pulsante, interruttore, stato della porta/finestra, sensore di perdita/condensa, contatore di impulsi, sensore di temperatura, uscita.
  • Apparecchio derivato per scene e funzioni encoder (temperatura, luminosità, valori colore RGBW).
  • Telegrammi differenti con pressione breve/lunga.
  • Uscite a prova di cortocircuito, protette da sovraccarico e da inversione di polarità.

Funzioni logiche

  • 8 funzioni logiche separate (E, O, XOR, 1 bit su 1 byte, elemento di blocco, comparatore, interruttore del valore limite).
  • Oggetti di comunicazione KNX propri, elaborazione di telegrammi KNX esterni.

Dati tecnici

Supporto KNXTP256
Corrente assorbita KNXda 8 a 14 mA
Connettore KNXmorsetto di collegamento e di derivazione
Numero di ingressi4
Tensione di uscita5 V DC SELV
Corrente di uscitamax 3,2 mA
Corrente LED2,2 mA per uscita
Lunghezza del set di cavi25 cm, allungabile fino a max 30 m
Classe di protezioneIII
Profondità di montaggio19 mm
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Umidità relativa dell’ariada 5 a 95% (senza condensa)

Avvisi

  • KNX Data Secure compatibile.
  • Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira ETS Service App (software aggiuntivo).
  • Progettazione e messa in servizio dell’apparecchio a partire da ETS 5 dalla versione 5.7.7 o ETS 6 dalla versione 6.3 (raccomandazione).

Contenuto della dotazione

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
  • Set di cavi a 5 conduttori
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Sensore climatico ambiente RVC Standard / Komfort

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2006 .. 2007 ..

PDF, 409.77 KB

Download
Sensore climatico ambiente Standard / Komfort, Sensore climatico ambiente RVC Standard / Komfort

a partire dalle versioni 5.7.7 e 6.3.0

Cod. art. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Download
Room climate sensor HVAC Komfort

Technical documentation.

Cod. art. 2007 ..

PDF, 7.46 MB

Download
Room climate sensor HVAC Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2007 005 2007 01 2007 015 2007 03 2007 26 2007 27 2007 28 2007 70 2007 72 2007 73 2007 74 2007 76 2007 600

PDF, 225.99 KB

Download
Room climate sensor Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2007 005 2007 01 2007 015 2007 03 2007 26 2007 27 2007 28 2007 70 2007 72 2007 73 2007 74 2007 76 2007 600

PDF, 237.58 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale