0

Sensor de climatización CVC Komfort para KNX System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
2007 01
4010337130758
1/5
blanco brillante
2007 03
4010337130765
1/5
blanco mate
2007 27
4010337130772
1/5
antracita
2007 28
4010337130789
1/5
color aluminio (pintado)
2007 26
4010337130796
1/5
negro mate (pintado)
2007 005
4010337130802
1/5
gris mate (pintado)
2007 015
4010337130819
1/5
acero inoxidable (pintado)
2007 600
4010337130826
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337130758
Ref. 2007 01Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337130765
Ref. 2007 03Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337130772
Ref. 2007 27Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337130789
Ref. 2007 28Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337130796
Ref. 2007 26Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337130802
Ref. 2007 005Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337130819
Ref. 2007 015Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
acero inoxidable (pintado)
EAN 4010337130826
Ref. 2007 600Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • Sensor de climatización con acoplador de bus integrado.
  • Pantalla basada en segmentos: Indicación del modo de funcionamiento (Komfort, temperatura reducida, reducción nocturna, Eco), estado de la ventana, bloqueo de mando, nivel de ventilador, modo de calefacción/refrigeración, humedad del aire y estado de la calidad del aire como semáforo configurable.
  • Luminosidad de la pantalla configurable, incl. modo diurno/nocturno.
  • Sensor de temperatura y humedad integrado.
  • Conexión de un sensor de temperatura externa.
  • Determinación del punto de rocío y función de alarma.

Funciones de mando

  • Ajuste del valor nominal.
  • Cambio de modo de funcionamiento.
  • Bloqueo de mando opcional automático en función de la hora o mediante objeto.
  • Función de conexión/desconexión.
  • Nivel de ventilador.
  • Función Heartbeat: Comprobar si la aplicación funciona sin errores.

Control Fancoil con regulador integrado

  • Indicación/adaptación de la temperatura nominal/real, modo de funcionamiento, estado de calefacción/refrigeración.
  • Velocidad del ventilador regulable (conexión, desconexión, auto, funcionamiento por niveles).
  • Respuesta de nivel de ventilador y modo de funcionamiento.
  • Objetos de control manual.

Control de unidad de split

  • Ajustar la temperatura nominal.
  • Modos de funcionamiento: automático, calefacción, refrigeración, ventilación, Eco, Boost.
  • Ajustar la velocidad del ventilador, posibilidad de desconexión.

Interfaz de pulsadores integrada de 4 elementos

  • 4 entradas libre de potencial para pulsador, interruptor, estado de la puerta/ventana, sensor de fugas/condensación, contador de impulsos, sensor de temperatura, salida.
  • Extensiones de escena y funciones del transmisor de valores (temperatura, luminosidad, valores de color RVAB).
  • Diferentes telegramas con pulsación de botón breve/larga.
  • Salidas a prueba de cortocircuitos, con protección contra sobrecarga y contra polaridad inversa.

Funciones lógicas

  • 8 funciones lógicas independientes (Y, O, XOR, 1 bit a 1 byte, elemento de bloqueo, comparador, interruptor de valor límite).
  • Objetos de comunicación KNX propios, procesamiento de telegramas KNX externos.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Consumo de corriente del KNX8 hasta 14 mA
Conexión KNXBorne de conexión y de derivación
Número de entradas4
Tensión de salida5 V CC SELV
Corriente de salidamáx. 3,2 mA
Corriente LED2,2 mA por salida
Longitud del juego de cables25 cm, prolongable a un máx. de 30 m
Clase de protecciónIII
Profundidad de instalación19 mm
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Humedad relativa del airedel 5 al 95 %, (sin condensación)

Notas

  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Las actualizaciones del firmware son posibles con la aplicación Gira ETS Service (software adicional).
  • Planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir de ETS 5, versión 5.7.7 o posteriores, o de ETS 6, versión 6.3 o posteriores (recomendación).

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
  • Juego de cables de 5 hilos
Hoja de datos

Texto descriptivo

Sensor de climatización CVC Standard / komfort

Manual de instrucciones.

Ref. 2006 .. 2007 ..

PDF, 409.58 KB

Descarga
Sensor de climatización Standard / Komfort, Sensor de climatización CVC Standard / Komfort

a partir de las versiones 5.7.7 y 6.3.0

Ref. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Descarga
Room climate sensor HVAC Komfort

Technical documentation.

Ref. 2007 ..

PDF, 7.46 MB

Descarga
Room climate sensor HVAC Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 2007 005 2007 01 2007 015 2007 03 2007 26 2007 27 2007 28 2007 70 2007 72 2007 73 2007 74 2007 76 2007 600

PDF, 225.99 KB

Descarga
Room climate sensor Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2007 005 2007 01 2007 015 2007 03 2007 26 2007 27 2007 28 2007 70 2007 72 2007 73 2007 74 2007 76 2007 600

PDF, 237.58 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios