Romklimasensor VVS Komfort for KNX System 55 kremhvit glans
2007 01
4010337130758
1/5
renhvit glans
2007 03
4010337130765
1/5
renhvit silkematt
2007 27
4010337130772
1/5
antrasitt
2007 28
4010337130789
1/5
aluminiumsfarget
2007 26
4010337130796
1/5
svart matt
2007 005
4010337130802
1/5
grå matt
2007 015
4010337130819
1/5
rustfritt stål (lakkert)
2007 600
4010337130826
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt. Nyhet. Kan leveres fra 07/2026.
Legg til
Legg til
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt. Nyhet. Kan leveres fra 07/2026.
Alternativt tilbehør Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk Vippebryter / Vippe-trykknapp Egenskaper Romklimasensor med integrert busskobler. Romtemperatur-underenhet for en varmeaktuator med regulator. Segmentbasert display: Visning av driftsmodus (komfort, senketemperatur, nattsenking, eco), vindustatus, betjeningssperre, viftetrinn, oppvarmings-/kjølemodus, luftfuktighet og status for luftkvalitet som konfigurerbart varsellys. Displaylysstyrken kan konfigureres, inkl. dag-/nattmodus. Integrert temperatur- og fuktighetsføler. Tilkobling av ekstern temperaturføler. Registrering av duggpunkt og alarmfunksjon. Betjeningsfunksjoner Forskyvning av nominell verdi. Betjeningssperre enten automatisk etter tid eller via objekt etter valg. Heartbeat-funksjon: Kontroll av om applikasjonen fungerer feilfritt. Fancoil-styring med integrert regulator Visning/tilpasning av nominell/faktisk temperatur, driftsmodus, oppvarmings-/kjølestatus. Viftehastighet kan reguleres (på, av, auto, trinnvis drift). Tilbakemelding viftetrinn og driftsmodus. Objekter for manuell styring. Split Unit-styring Innstilling av nominell temperatur. Driftsmoduser: Automatisk, oppvarming, kjøling, ventilasjon, eco, boost. Innstilling av viftehastighet, utkobling mulig. Integrert 4-dobbelt trykknappgrensesnitt 4 potensialfrie innganger for trykknapper, brytere, dør-/vindustatus, lekkasje-/kondenssensor, impulsteller, temperatursensor, utgang. Scene-underenheter og verdigiverfunksjoner (temperatur, lysstyrke, fargeverdier RGBW). Ulike telegrammer ved kort/langt knappetrykk. Kortslutningssikker, overbelastningsikker og feilpolingsbeskyttede utganger. Logikkfunksjoner 8 separate logiske funksjoner (OG, ELLER, XOR, 1 bit til 1 byte, sperreledd, sammenlikning, grenseverdibryter). Egne KNX-kommunikasjonsobjekter, behandling av eksterne KNX-telegrammer. Tekniske spesifikasjoner KNX medium TP256 Strømforbruk KNX 8 til 14 mA Tilkobling KNX Tilkoblings- og forgreningsklemme Antall innganger 4 Utgangsspenning DC 5 V SELV Utgangsstrøm maks. 3,2 mA LED-strøm 2,2 mA per utgang Lengde ledningssett 25 cm, kan forlenges til maks. 30 m Beskyttelsesklasse III Monteringsdybde 19 mm Omgivelsestemperatur -5 °C til +45 °C Relativ luftfuktighet 5 til 95 % (ingen kondens)
Merknader KNX Data Secure-kompatibel. Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare). Prosjektering og oppstart av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 eller ETS 6 fra versjon 6.3. (anbefaling). Leveransens innhold KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme inkludert i leveringsomfanget. Romklimasensor VVS Standard / KomfortBruksanvisninger Bruksanvisning.
Art.nr. 2006 ..
2007 ..
PDF, 406.06 KB
Room climate sensor HVAC KomfortTeknisk dokumentasjon Technical documentation.
Art.nr. 2007 ..
PDF, 7.46 MB
Room climate sensor HVAC Standard / KomfortBruksanvisninger Operating instructions.
Art.nr. 2006 ..
2007 ..
PDF, 405.73 KB
Room climate sensor Standard / Komfort, Room climate sensor HVAC Standard / KomfortProduktdatabase from version 5.7.7 and 6.3.0
Art.nr. 2004 ..
2005 ..
2006 ..
2007 ..
ZIP, 5.9 MB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase