Czujnik klimatu w pomieszczeniu ze zintegrowanym portem magistralnym.
Wtórnik temperatury pomieszczenia dla aktora grzewczego z regulatorem.
Wyświetlacz segmentowy: wskazanie trybu pracy (komfort, temperatura obniżenia, obniżenie nocne, Eco), stan okien, blokada obsługi, stopień wentylatora, tryb grzania i chłodzenia, wilgotność powietrza i stan jakości powietrza jako konfigurowalna sygnalizacja świetlna.
Jasność wyświetlacza konfigurowalna, w tym tryb dzienny i nocny.
Dane techniczne
Medium KNX
TP256
Pobór prądu KNX
8 do 14 mA
Przyłącze KNX
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Liczba wejść
4
Napięcie wyjściowe
DC 5 V SELV
Prąd wyjściowy
maks. 3,2 mA
Prąd LED
2,2 mA na wyjście
Długość zestawu przewodów
25 cm, możliwość przedłużenia do maks. 30 m
Klasa ochronności
III
Głębokość montażu
19 mm
Temperatura otoczenia
od -5 °C do +45 °C
Względna wilgotność powietrza
5 do 95% (bez kondensacji)
Wskazówki
Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są możliwe za pomocą aplikacji serwisowej Gira ETS Service (dodatkowe oprogramowanie).
Projektowanie i uruchamianie urządzenia od ETS 5 w wersji 5.7.7 lub ETS 6 w wersji 6.3 (zalecane).
Zakres dostawy
W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.