0

Raumklimasensor HLK Komfort für KNX System 55

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2007 01
199,00
4010337130758
1/5
06
Reinweiß glänzend
2007 03
199,00
4010337130765
1/5
06
Reinweiß seidenmatt
2007 27
199,00
4010337130772
1/5
06
Anthrazit
2007 28
202,98
4010337130789
1/5
06
Farbe Alu (lackiert)
2007 26
206,96
4010337130796
1/5
06
Schwarz matt (lackiert)
2007 005
206,96
4010337130802
1/5
06
Grau matt (lackiert)
2007 015
206,96
4010337130819
1/5
06
Edelstahl (lackiert)
2007 600
216,91
4010337130826
1/5
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337130758
Art.-Nr. 2007 01VE 1/5
199,00 EURPS 06
Reinweiß glänzend
EAN 4010337130765
Art.-Nr. 2007 03VE 1/5
199,00 EURPS 06
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337130772
Art.-Nr. 2007 27VE 1/5
199,00 EURPS 06
Anthrazit
EAN 4010337130789
Art.-Nr. 2007 28VE 1/5
202,98 EURPS 06
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337130796
Art.-Nr. 2007 26VE 1/5
206,96 EURPS 06
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337130802
Art.-Nr. 2007 005VE 1/5
206,96 EURPS 06
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337130819
Art.-Nr. 2007 015VE 1/5
206,96 EURPS 06
Edelstahl (lackiert)
EAN 4010337130826
Art.-Nr. 2007 600VE 1/5
216,91 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Bediengerät für Fancoil-Systeme oder Split-Unit-Klimageräte mit neuer integrierten Multisensorik:
- Temperaturmessung: Raumtemperaturmessungen durch internen Fühler, verdrahteten Fühler, internen und verdrahteten Fühler oder internen und externen Fühler.
- Raumfeuchtigkeitsmessung: Messung der Raumluftfeuchtigkeit durch internen Fühler.
- Raumluftqualität: Messung der Raumluftqualität durch integrierten Luftqualitätssensor. Ausgabe der Messwerte für VOC, IAQ, eCO.
- Integrierte Tasterschnittstelle 4fach. Intuitive Bedienung über Touch-Bedienflächen.
- Flexible Konfiguration der Temperatur- und Betriebsmodusanzeige.

Merkmale

  • Raumklimasensor mit integriertem Busankoppler.
  • Segmentbasiertes Display: Anzeige des Betriebsmodus (Komfort, Absenktemperatur, Nachtabsenkung, Eco), Fensterstatus, Bediensperre, Lüfterstufe, Heiz-/Kühlbetrieb, Luftfeuchtigkeit und Status der Luftqualität als konfigurierbare Ampel.
  • Displayhelligkeit konfigurierbar inkl. Tag-/Nachtbetrieb.
  • Integrierter Temperatur- und Feuchtefühler.
  • Anschluss eines externen Temperaturfühlers.
  • Taupunktermittlung und Alarmfunktion.

Bedienfunktionen

  • Sollwertverstellung.
  • Betriebsmoduswechsel.
  • Bediensperre wahlweise automatisch nach Zeit oder über Objekt.
  • Ein-/Ausschaltfunktion.
  • Lüfterstufe.
  • Heartbeat-Funktion: Überprüfung, ob die Applikation fehlerfrei läuft.

Fancoil-Steuerung mit integriertem Regler

  • Anzeige/Anpassung von Soll-/Ist-Temperatur, Betriebsmodus, Heiz-/Kühlstatus.
  • Lüftergeschwindigkeit regelbar (Ein, Aus, Auto, Stufenbetrieb).
  • Rückmeldung Lüfterstufe und Betriebsart.
  • Objekte für manuelle Steuerung.

Split-Unit-Steuerung

  • Soll-Temperatur einstellen.
  • Betriebsmodi: Automatik, Heizen, Kühlen, Lüften, Eco, Boost.
  • Lüftergeschwindigkeit einstellen, Abschalten möglich.

Integrierte Tasterschnittstelle 4fach

  • 4 potenzialfreie Eingänge für Taster, Schalter, Tür-/Fensterstatus, Leckage-/Betauungssensor, Impulszähler, Temperatursensor, Ausgang.
  • Szenennebenstellen und Wertgeberfunktionen (Temperatur, Helligkeit, Farbwerte RGBW).
  • Unterschiedliche Telegramme bei kurzem/langem Tastendruck.
  • Kurzschlussfeste, überlastgeschützte und verpolungssichere Ausgänge.

Logikfunktionen

  • 8 separate Logikfunktionen (UND, ODER, XOR, 1-Bit-auf-1-Byte, Sperrglied, Vergleicher, Grenzwertschalter).
  • Eigene KNX Kommunikationsobjekte, Verarbeitung externer KNX Telegramme.

Technische Daten

KNX MediumTP256
Stromaufnahme KNX8 bis 14 mA
Anschluss KNXAnschluss- und Abzweigklemme
Anzahl der Eingänge4
AusgangsspannungDC 5 V SELV
Ausgangsstrommax. 3,2 mA
LED-Strom2,2 mA pro Ausgang
Länge Leitungssatz25 cm, verlängerbar auf max. 30 m
SchutzklasseIII
Einbautiefe19 mm
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit5 bis 95 % (keine Betauung)

Hinweise

  • KNX Data Secure kompatibel.
  • Firmware-Updates sind mit der Gira ETS Service App (Zusatzsoftware) möglich.
  • Projektierung und Inbetriebnahme des Geräts ab ETS 5 ab Version 5.7.7 oder ETS 6 ab Version 6.3 (Empfehlung).

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
  • Leitungssatz 5-adrig
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Raumklimasensor HLK Komfort

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2007 ..

PDF, 7.23 MB

Download
Raumklimasensor HLK Standard / Komfort

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2006 .. 2007 ..

PDF, 406.66 KB

Download
Raumklimasensor Standard / Komfort, Raumklimasensor HLK Standard / Komfort

ab Version 5.7.7 und 6.3.0

Art.-Nr. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Download
Raumklimasensor HLK Komfort für KNX

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2007 005 2007 01 2007 015 2007 03 2007 26 2007 27 2007 28 2007 70 2007 72 2007 73 2007 74 2007 76 2007 600

PDF, 225.99 KB

Download
Room climate sensor Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2007 005 2007 01 2007 015 2007 03 2007 26 2007 27 2007 28 2007 70 2007 72 2007 73 2007 74 2007 76 2007 600

PDF, 237.58 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank