Binnenklimaatsensor HVAC Komfort voor KNX System 55 crème wit glanzend
2007 01
199,00
4010337130758
1/5
06
zuiver wit glanzend
2007 03
199,00
4010337130765
1/5
06
zuiver wit mat
2007 27
199,00
4010337130772
1/5
06
antraciet
2007 28
202,98
4010337130789
1/5
06
kleur aluminium (gelakt)
2007 26
206,96
4010337130796
1/5
06
zwart mat (gelakt)
2007 005
206,96
4010337130802
1/5
06
grijs mat (gelakt)
2007 015
206,96
4010337130819
1/5
06
edelstaal (gelakt)
2007 600
216,91
4010337130826
1/5
06
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Toebehoren Optionele toebehoren Verwarming, ventilatie, koeling Wipschakelaar / Wipdrukcontact
Kenmerken Kenmerken Binnenklimaatsensor met geïntegreerde busaankoppelaar. Segmentgebaseerd display: weergave van de bedrijfsmodus (comfort, verlaagde temperatuur, nachtverlaging, eco), raamstatus, bedieningsvergrendeling, ventilatorstand, verwarmings-/koelmodus, luchtvochtigheid en status van de luchtkwaliteit als configureerbaar verkeerslicht. Displaylichtsterkte configureerbaar, inclusief dag-/nachtmodus. Geïntegreerde temperatuur- en vochtigheidsvoeler. Aansluiting van een externe temperatuursensor. Dauwpuntbepaling en alarmfunctie. Bedieningsfuncties Aanpassing van de instelwaarde. Wijziging van de bedrijfsmodus. Bedieningsvergrendeling naar keuze automatisch na een bepaalde tijd of via object. Heartbeat-functie: controle of de applicatie foutloos werkt. Fancoil-regeling met geïntegreerde regelaar. Weergave/aanpassing van gewenste/werkelijke temperatuur, bedrijfsmodus, verwarmings-/koelstatus. Ventilatorsnelheid regelbaar (aan, uit, auto, stappenregeling). Terugmelding ventilatorstand en bedrijfsmodus. Objecten voor handmatige bediening. Split-unit-besturing Gewenste temperatuur instellen. Bedrijfsstanden: automatisch, verwarmen, koelen, ventileren, eco, boost. Ventilatorsnelheid instellen, uitschakelen mogelijk. Geïntegreerde drukcontactinterface 4-voudig 4 potentiaalvrije ingangen voor drukcontacten, schakelaars, deur-/raamstatus, lekkage-/condenssensor, impulsteller, temperatuursensor, uitgang. Scène-uitbreidingen en waardegeverfuncties (temperatuur, lichtsterkte, kleurwaarden RGBW) Verschillende telegrammen bij korte/lange druk op de toets. Kortsluitvaste, overbelastingsbeveiligde en ompolingsveilige uitgangen. Logische functies 8 afzonderlijke logische functies (AND, OR, XOR, 1-bit-naar-1-byte, blokkering, vergelijker, grenswaardeschakelaar). Eigen KNX-communicatieobjecten, verwerking van externe KNX-telegrammen. Technische gegevens KNX medium TP256 Stroomverbruik KNX 8 tot 14 mA Aansluiting KNX Aansluit- en aftakklem Aaantal ingangen 4 Uitgangsspanning DC 5 V SELV Uitgangsstroom max. 3,2 mA led-stroom 2,2 mA per uitgang Lengte leidingset 25 cm, tot max. 30 m te verlengen Beschermingsklasse III Inbouwdiepte 19 mm Omgevingstemperatuur -5 °C tot +45 °C Relatieve luchtvochtigheid 5 tot 95 % (geen condensatie)
Let op Compatibel met KNX Data Secure. Firmware-updates zijn met de Gira ETS Service app (aanvullende software) mogelijk. Projectplanning en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 5 vanaf versie 5.7.7 of ETS 6 vanaf versie 6.3 (aanbevolen). Inhoud Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
Downloads Binnenklimaatsensor HVAC Standard / Komfort Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 2006 ..
2007 ..
PDF, 407.64 KB
Binnenklimaatsensor Standard / Komfort, Binnenklimaatsensor HVAC Standard / Komfort vanaf versie 5.7.7 en 6.3.0
Artikelnr. 2004 ..
2005 ..
2006 ..
2007 ..
ZIP, 5.9 MB
Room climate sensor HVAC Komfort Technical documentation.
Artikelnr. 2007 ..
PDF, 7.46 MB
Room climate sensor HVAC Komfort for KNX EC Declaration of conformity
Artikelnr. 2007 005
2007 01
2007 015
2007 03
2007 26
2007 27
2007 28
2007 70
2007 72
2007 73
2007 74
2007 76
2007 600
PDF, 225.99 KB
Room climate sensor Komfort for KNX PSTI Statement of Compliance
Artikelnr. 2007 005
2007 01
2007 015
2007 03
2007 26
2007 27
2007 28
2007 70
2007 72
2007 73
2007 74
2007 76
2007 600
PDF, 237.58 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabase In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase