Rumsklimatsensor VVK Komfort för KNX System 55
cremevit blank
2007 01
4010337130758
1/5
kritvit blank
2007 03
4010337130765
1/5
kritvit sidenmatt
2007 27
4010337130772
1/5
antracit
2007 28
4010337130789
1/5
alufärg
2007 26
4010337130796
1/5
svart matt
2007 005
4010337130802
1/5
grå matt
2007 015
4010337130819
1/5
rostfritt stål (lackerat)
2007 600
4010337130826
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Alternativa tillbehör
Värme, ventilation, klimatisering
Vippbrytare / Vipptryckknapp
Egenskaper
Rumsklimatsensor med integrerad busskopplare. Rumstemperaturbiapparat för en värmeaktor med regulator. Segmentbaserad display: Visning av driftläge (komfort, sänkt temperatur, nattsänkning, Eco), fönsterstatus, driftspärr, fläktsteg, värme-/kyldrift, luftfuktighet och luftkvalitetsstatus som konfigurerbar trafikljusindikering. Skärmens ljusstyrka kan konfigureras, inklusive dag-/nattläge.
Tekniska data
| KNX medium | TP256 |
| Strömförbrukning KNX | 8 till 14 mA |
| Anslutning KNX | Anslutnings- och vidarekopplingsklämma |
| Antal ingångar | 4 |
| Utgångsspänning | DC 5 V SELV |
| Utgångsström | max. 3,2 mA |
| LED-ström | 2,2 mA per utgång |
| Lång kabelsats | 25 cm, kan förlängas till max. 30 m |
| Kapslingsklass | III |
| Inbyggnadsdjup | 19 mm |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5 till 95 % (ingen kondens) |
Anmärkning
KNX Data Secure-kompatibel. Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara). Projektering och driftsättning av enheten fr.o.m. ETS 5 från version 5.7.7 eller ETS 6 från version 6.3 (rekommenderas).
Leveransen innehåller
Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
Rumsklimatsensor VVK Standard / Komfort
Bruksanvisning.
Art.nr 2006 ..
2007 ..
PDF, 405.28 KB
Room climate sensor HVAC Komfort
Technical documentation.
Art.nr 2007 ..
PDF, 7.46 MB
Room climate sensor Standard / Komfort, Room climate sensor HVAC Standard / Komfort
from version 5.7.7 and 6.3.0
Art.nr 2004 ..
2005 ..
2006 ..
2007 ..
ZIP, 5.9 MB
Room climate sensor HVAC Komfort for KNX
EC Declaration of conformity
Art.nr 2007 005
2007 01
2007 015
2007 03
2007 26
2007 27
2007 28
2007 70
2007 72
2007 73
2007 74
2007 76
2007 600
PDF, 225.99 KB
Room climate sensor Komfort for KNX
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 2007 005
2007 01
2007 015
2007 03
2007 26
2007 27
2007 28
2007 70
2007 72
2007 73
2007 74
2007 76
2007 600
PDF, 237.58 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen