Czujnik klimatu w pomieszczeniu Komfort do KNX System 70 czysta biel z połyskiem
2005 70
4010337130543
1/5
czysta biel matowa (lakierowana)
2005 72
4010337130550
1/5
antracytowy (lakierowany)
2005 73
4010337130567
1/5
czarny matowy (lakierowany)
2005 74
4010337130574
1/5
szary matowy (lakierowany)
2005 76
4010337130581
1/5
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nowość.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nowość.
Akcesoria Opcjonalne akcesoria Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja Łącznik kołyskowy / Przyciski kołyskowye
Cechy Dane techniczne Medium KNX TP256 Pobór prądu KNX 8 do 14 mA Przyłącze KNX Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny Liczba wejść 4 Napięcie wyjściowe DC 5 V SELV Prąd wyjściowy maks. 3,2 mA Prąd LED 2,2 mA na wyjście Długość zestawu przewodów 25 cm, możliwość przedłużenia do maks. 30 m Klasa ochronności III Głębokość montażu 19 mm Temperatura otoczenia od -5 °C do +45 °C Względna wilgotność powietrza 5 do 95% (bez kondensacji)
Pliki do pobrania Czujnik klimatu wpomieszczeniu Standard / Komfort Instrukcja obsługi.
Nr artykułu 2004 ..
2005 ..
PDF, 452.08 KB
Room climate sensor Komfort Technical documentation.
Nr artykułu 2005 ..
PDF, 4.02 MB
Room climate sensor Standard / Komfort, Room climate sensor HVAC Standard / Komfort from version 5.7.7 and 6.3.0
Nr artykułu 2004 ..
2005 ..
2006 ..
2007 ..
ZIP, 5.9 MB
Room climate sensor Komfort for KNX PSTI Statement of Compliance
Nr artykułu 2005 005
2005 01
2005 015
2005 03
2005 26
2005 27
2005 28
2005 70
2005 72
2005 73
2005 74
2005 76
2005 600
PDF, 237.6 KB
Room climate sensor Komfort for KNX EC Declaration of conformity
Nr artykułu 2005 005
2005 01
2005 015
2005 03
2005 26
2005 27
2005 28
2005 70
2005 72
2005 73
2005 74
2005 76
2005 600
PDF, 226.05 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych