Capteur de climat ambiant Komfort pour KNX System 70 blanc brillant
2005 70
199,00
4010337130543
1/5
06
blanc satiné (laqué)
2005 72
199,00
4010337130550
1/5
06
anthracite (laqué)
2005 73
202,98
4010337130567
1/5
06
noir mat (laqué)
2005 74
206,96
4010337130574
1/5
06
gris mat (laqué)
2005 76
206,96
4010337130581
1/5
06
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Nouveauté.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Nouveauté.
Accessoires Accessoires en option Chauffage, ventilation, climatisation Interrupteur à bascule / Bouton-poussoir à bascule
Caractéristiques Caractéristiques techniques KNX moyen TP256 Courant absorbé KNX 8 à 14 mA Raccordement KNX Borne de raccordement et de dérivation Nombre d'entrées 4 Tension de sortie 5 V CC SELV Courant de sortie 3,2 mA max. Courant de diode LED 2,2 mA par sortie Longueur du jeu de câbles 25 cm, extensible à maximum 30 m Classe de protection III Profondeur de montage 19 mm Température ambiante -5°C à +45°C Humidité de l'air relative 5 à 95 % (sans condensation)
Téléchargements Capteur de climat ambiant Standard / Komfort Mode d'emploi.
Réf. 2004 ..
2005 ..
PDF, 454.91 KB
Capteur de climat ambiant Standard / Komfort, Capteur de climat ambiant CVC Standard / Komfort à partir des versions 5.7.7 et 6.3.0
Réf. 2004 ..
2005 ..
2006 ..
2007 ..
ZIP, 5.9 MB
Room climate sensor Komfort Technical documentation.
Room climate sensor Komfort for KNX PSTI Statement of Compliance
Réf. 2005 005
2005 01
2005 015
2005 03
2005 26
2005 27
2005 28
2005 70
2005 72
2005 73
2005 74
2005 76
2005 600
PDF, 237.6 KB
Room climate sensor Komfort for KNX EC Declaration of conformity
Réf. 2005 005
2005 01
2005 015
2005 03
2005 26
2005 27
2005 28
2005 70
2005 72
2005 73
2005 74
2005 76
2005 600
PDF, 226.05 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias