Sensor de climatización Komfort para KNX System 70 blanco brillante
2005 70
4010337130543
1/5
blanco mate (lacado)
2005 72
4010337130550
1/5
antracita (pintado)
2005 73
4010337130567
1/5
negro mate (pintado)
2005 74
4010337130574
1/5
gris mate (pintado)
2005 76
4010337130581
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Accesorios Accesorios opcionales Calefacción/ventilación/climatizador Interruptor basculante / Pulsador basculante
Características Datos técnicos Medio KNX TP256 Consumo de corriente del KNX 8 hasta 14 mA Conexión KNX Borne de conexión y de derivación Número de entradas 4 Tensión de salida 5 V CC SELV Corriente de salida máx. 3,2 mA Corriente LED 2,2 mA por salida Longitud del juego de cables 25 cm, prolongable a un máx. de 30 m Clase de protección III Profundidad de instalación 19 mm Temperatura ambiente de -5 °C a +45 °C Humedad relativa del aire del 5 al 95 %, (sin condensación)
Descargas Sensor de climatización Standard / Komfort Manual de instrucciones.
Ref. 2004 ..
2005 ..
PDF, 448.05 KB
Sensor de climatización Standard / Komfort, Sensor de climatización CVC Standard / Komfort a partir de las versiones 5.7.7 y 6.3.0
Ref. 2004 ..
2005 ..
2006 ..
2007 ..
ZIP, 5.9 MB
Room climate sensor Komfort Technical documentation.
Room climate sensor Komfort for KNX PSTI Statement of Compliance
Ref. 2005 005
2005 01
2005 015
2005 03
2005 26
2005 27
2005 28
2005 70
2005 72
2005 73
2005 74
2005 76
2005 600
PDF, 237.6 KB
Room climate sensor Komfort for KNX EC Declaration of conformity
Ref. 2005 005
2005 01
2005 015
2005 03
2005 26
2005 27
2005 28
2005 70
2005 72
2005 73
2005 74
2005 76
2005 600
PDF, 226.05 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios