0

Interfejs przycisków systemu domofonowego 2x

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
1210 00
4010337210009
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337210009
Nr artykułu 1210 00Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Interfejs przycisków systemu domofonowego 2x służy do realizacji bezpotencjałowego sygnału przycisku na magistrali domofonowej Gira.
  • Interfejs przycisków systemu domofonowego ma dwa niezależne od siebie wejścia do podłączenia przycisków bezpotencjałowych.
  • Wejścia mogą być wykorzystane albo do wyzwolenia operacji przełączania (np. włączanie światła) przez aktora włączającego bistabilnego lub podtynkowego aktora włączającego bistabilnego, albo przyporządkowane do unifonu.
  • Interfejs przycisków systemu domofonowego jest przewidziany do montażu w puszce instalacyjnej za konwencjonalnym przyciskiem.

Dane techniczne

ZasilanieDC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +50 °C
Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa2 x zacisk wtykowy
Liczba wejść2
Wymiary
szer. x wys. x gł.43 × 28 × 15 mm

Wskazówki

  • Podłączenie przycisku odbywa się przez 3-żyłowy przewód przyłączeniowy o długości ok. 20 cm. Ten przewód przyłączeniowy może zostać przedłużony do maks. 5 m.
  • Podczas przyporządkowania interfejsu przycisków do unifonu oba wejścia zachowują się różnie:
    wejście 1 wyzwala przywołanie z piętra. Wejście to jest potrzebne, jeżeli w celu podłączenia unifonu wraz z przyciskiem przywołania na piętrze do dyspozycji jest tylko przewód dwużyłowy (np. w przypadku modernizacji istniejącego bramofonu).
    wejście 2 wyzwala wywołanie od drzwi. Wejście to jest potrzebne, jeżeli automatyczne otwieranie drzwi unifonu ma być wyzwalane przyciskiem mechanicznym.

Wymiary

Szerokość28,00 mm
Wysokość43,00 mm
Głębokość15,00 mm

Dalsze linki

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością - dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.

Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Interfejs przycisku komunikacji domofonowej podwójny

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 1210 00

PDF, 311.58 KB

Do pobrania
System komunikacji domofonowej Gira

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej Nr zam. 1736 85

PDF, 2.45 MB

Do pobrania
DCS push button interface, 2-gang

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 1210 00

PDF, 279.47 KB

Do pobrania
DCS push button interface, 2-gang

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 1210 00

PDF, 137.7 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych