0

PTS-trykknappgrensesnitt dobbelt

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
1210 00
6306516
4010337210009
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337210009
Art.nr. 1210 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Det doble PTS-trykknappgrensesnittet konverterer et potensialfritt brytersignal på Gira porttelefonbuss.
  • PTS-trykknappgrensesnittet har to uavhengige innganger for tilkobling av potensialfrie trykknapper.
  • Inngangene kan enten brukes for å utløse en kobling (f.eks. slå lys på eller av) via en koblingsaktuator el. en innfelt koblingsaktuator, eller tilordnes til et svarapparat.
  • PTS-trykknappgrensesnittet er beregnet for innbygging i en apparatboks bak en konvensjonell trykknapp.

Tekniske spesifikasjoner

SpenningsforsyningDC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)
Omgivelsestemperatur-5 °C til +50 °C
Tilkoblinger
2-trådsbuss2 x stikklemme
Antall innganger2
Mål
B x H x D43 x 28 x 15 mm

Merknader

  • Trykkknappen kobles til via en 3-tråds tilkoblingsledning med lengde på ca. 20 cm. Denne tilkoblingsledningen kan forlenges til maksimalt 5 m.
  • Ved tilordning av trykknappgrensesnitt til et svarapparat har de to inngangene forskjellige egenskaper:Inngang 1utløser et etasjeanrop. Denne inngangen brukes når det bare foreligger en 2-tråds ledning for tilkobling av et svarapparat inkl. etasjeanropstrykknapp (f.eks. ved ettermontering på et eksisterende porttelefonanlegg).Inngang 2utløser et døranrop. Denne inngangen brukes når døråpnerautomatikken til svarapparatet skal utløses via en mekanisk trykknapper.

Mål

Bredde28,00 mm
Høyde43,00 mm
Dybde15,00 mm

Ytterligere koblinger

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.

Mer

Datablad

Programvare

Tastegrensesnitt for dørkommunikasjonsgrensesnitt, dobbelt

Bruksanvisning.

Art.nr. 1210 00

PDF, 216.51 KB

Nedlasting
DCS push button interface, 2-gang

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 1210 00

PDF, 279.47 KB

Nedlasting
DCS push button interface, 2-gang

EC Declaration of conformity

Art.nr. 1210 00

PDF, 137.7 KB

Nedlasting
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase