PTS-knappgränssnitt 2kanals används för att realisera en potentialfri knappsignal på Gira portelefonbussen.
PTS-knappgränssnittet har två obereonde ingångar för anslutning av potentialfria knappar.
Ingångarna kan antingen användas för att aktivera en kopplingsåtgärd (t.ex. tända och släcka ljus) via en brytaktor eller infälld brytaktor eller så kan de tilldelas till en svarsapparat.
PTS-knappgränssnittet är avsedd för montering i en apparatdosa bakom en vanlig tryckknapp.
Tekniska data
Spänningsförsörjning
DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)
Omgivningstemperatur
-5 °C till +50 °C
Anslutningar
Buss med två ledare
2 x klämma
Antal ingångar
2
Mått
B x H x D
43 x 28 x 15 mm
Anmärkning
Knappanslutningen görs med en ca 20 cm lång anslutningskabel3-trådig. Denna anslutningskabel kan förlängas till max. 5 m.
Vid tilldelning av knappgränssnittet till en svarsapparat beter sig de båda ingångarna olika: Ingång 1 aktiverar ett våningsanrop. Den här ingången behövs om det bara finns en 2-trådig ledning för anslutning av en svarsapparat inklusive våningsanropsknapp (t.ex. vid komplettering av en befintlig porttelefonanläggning). Ingång 2 aktiverar en portringning. Den här ingången behövs om svarsapparatens portöppningsautomatik ska aktiveras med en mekanisk tryckknapp.
Mått
Bredd
28,00 mm
Höjd
43,00 mm
Djup
15,00 mm
Fler länkar
Gira dörrkommunikation konfigurator Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper. Mer