0

PTS-innfelt koblingsaktuator

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
1211 00
4010337211006
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337211006
Art.nr. 1211 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Innfelt koblingsaktuator for aktivering av en ekstern klokke eller andre forbrukere via Gira porttelefonbuss.
  • Aktivering av en potensialfri koblingskontakt (24 V SELV/ 50 µA bis 1,6 A AC/DC) via 2-tråds buss.
  • Den innfelte koblingsaktuatorer kan aktiveres via:
    knappene “Dør” og “Lys” på svarapparatet,
    etasjeanropstrykknappen på svarapparatet,
    anropsknapp på dørstasjonen,
    anropsknappen på svarapparatet,
    en potensialfri trykknapp (i forbindelse med PTS-trykknappgrensesnitt dobbelt).
  • Den innfelte koblingsaktuatoren har fire forskjellige driftsmoduser: kobling, tidsur/s, tidsur/min og impuls.
  • Impulsfunksjon for aktivering av eksisterende trappeoppgangsautomater.
  • Koblingstiden kan stilles inn trinnløst fra 1 til 10 sek el. 1 til 10 min avhengig av den innstilte funksjonen.
  • LED-indikator for programmering, funksjonsvalg og tidsinnstilling.

Tekniske spesifikasjoner

Spenningsforsyningvia 2-trådsbuss
Potensialfri relékontakt50 µA til 1,6 A ved AC/DC 24 V SELV
Antall anropstrykknapper som kan programmeresmaks. 16
Omgivelsestemperatur-5 °C til +50 °C
Mål
Innfelt koblingsaktuatorB 43 x H 28 x D 15 mm

Merknader

  • Den innfelte koblingsaktuatoren er beregnet for montering i en dyp apparatboks (60 mm dybde) bak en PTS-busstilkobling.

Mål

Bredde28,00 mm
Høyde43,00 mm
Dybde15,00 mm

Ytterligere koblinger

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.

Mer

Datablad

Programvare

Innfelt koblingsaktuator

Bruksanvisning.

Art.nr. 1211 00

PDF, 159.31 KB

Nedlasting
Flush-mounted DCS switching actuator

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 1211 00

PDF, 279.52 KB

Nedlasting
Flush-mounted DCS switching actuator

EC Declaration of conformity

Art.nr. 1211 00

PDF, 137.41 KB

Nedlasting
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase