Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
EAN 4010337211006
Cod. art. 1211 00Conf. 1/5
80,32 EURPS 18
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Accessori necessari
Uno dei seguenti articoli: Dispositivo di sistema per la comunicazione porta
Attuatore On/Off da incasso per controllare un gong esterno o altre utenze mediante il bus di citofonia Gira.
Comando di un contatto di commutazione a potenziale zero (24 V SELV/da 50 µA a 1,6 A AC/DC) mediante il bus bifilare.
L’attuatore On/Off da incasso può essere comandato tramite:i pulsanti “Porta” e “Luce” del citofono interno,il pulsante di chiamata al piano del citofono interno,il pulsante di chiamata del citofono esterno, il pulsante di chiamata del citofono interno,un pulsante a potenziale zero (in combinazione con l’interfaccia pulsanti a 2 moduli del sistema di citofonia).
L’attuatore On/Off da incasso può funzionare in quattro modi operativi diversi: Commutazione, timer/s, timer/min e impulso.
Funzione impulso per il comando di interruttori automatici vano scala esistente.
Tempo di intervento impostabile da 1 s a 10 s o da 1 min a 10 min a seconda della funzione impostata.
Indicatore a LED di programmazione, selezione della funzione ed impostazione del tempo.
Dati tecnici
Alimentazione di tensione
tramite bus bifilare
Contatto relè a potenziale zero
da 50 µA a 1,6 A con 24 V AC/DC SELV
Numero di pulsanti di chiamata apprendibili
max. 16
Temperatura ambiente
da -5 °C a +50 °C
Dimensioni
Attuatore On/Off UP
L 43 x H 28 x P 15 mm
Avvisi
L’attuatore On/Off da incasso è da montare in una scatola profonda (60 mm) dietro un accoppiatore bus di citofonia.
Dimensioni
Larghezza
28,00 mm
Altezza
43,00 mm
Profondità
15,00 mm
Altri link
Gira Türkommunikationskonfigurator Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis. Più strumenti
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.