0

Podtynkowy aktor włączający bistabilny systemu domofonowego

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
1211 00
4010337211006
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337211006
Nr artykułu 1211 00Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Podtynkowy aktor włączający bistabilny do sterowania gongiem zewnętrznym lub innymi odbiornikami za pośrednictwem magistrali systemu domofonowego Gira.
  • Wysterowanie bezpotencjałowego styku przełączającego (24 V SELV/ 50 µA do 1,6 A AC/DC) za pomocą magistrali 2-przewod.
  • Możliwość wysterowania podtynkowego aktora włączającego bistabilnego za pomocą:przycisków „Drzwi” i „Światło” na unifonie,przycisku przywołania na piętrze na unifonie,przycisku przywołania na bramofonie, przycisku przywołania na unifonie, przycisku bezpotencjałowego (w połączeniu z interfejsem przycisków systemu domofonowego 2x).
  • Podtynkowy aktor załączający może pracować w czterech różnych trybach pracy: załączanie, programator zegarowy/s, programator zegarowy/min i impuls.
  • Funkcja impulsu do wysterowania istniejących automatów schodowych.
  • Bezstopniowa regulacja czasu włączania zależnie od ustawionej funkcji od 1 do 10 s albo od 1 do 10 min.
  • Wyświetlacz LED do programowania, wyboru funkcji i ustawiania czasu.

Dane techniczne

Zasilaniedwużyłowym przewodem magistralnym Gira
Bezpotencjałowy styk przekaźnika50 µA do 1,6 A przy AC/DC 24 V SELV
Liczba przycisków przywoławczych z możliwością przyuczaniamaks. 16
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +50 °C
Wymiary
Podtynkowy aktor włączający bistabilnyszer. 43 × wys. 28 × gł. 15 mm

Wskazówki

  • Podtynkowy aktor włączający bistabilny jest przewidziany do montażu w głębokiej puszce instalacyjnej (głębokość: 60 mm) za portem magistralnym systemu domofonowego.

Wymiary

Szerokość28,00 mm
Wysokość43,00 mm
Głębokość15,00 mm

Dalsze linki

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością - dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.

Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Aktor przełączający podtynkowy

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 1211 00

PDF, 219.45 KB

Do pobrania
System komunikacji domofonowej Gira

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej Nr zam. 1736 85

PDF, 2.45 MB

Do pobrania
Flush-mounted DCS switching actuator

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 1211 00

PDF, 279.52 KB

Do pobrania
Flush-mounted DCS switching actuator

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 1211 00

PDF, 137.41 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych