0

Actuador de conmutación del sistema de intercomunicación empotrado

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
1211 00
4010337211006
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337211006
Ref. 1211 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Características

  • Actuador de conmutación empotrable para activar un gong externo u otro consumidor a través del bus de intercomunicación de Gira.
  • Activación de un contacto de conmutación libre de potencial (24 V SELV / 50 μA hasta 1,6 A CA/CC) a través del bus de 2 hilos.
  • El actuador de conmutación empotrable puede controlarse a través de:las teclas "Puerta" y "Luz" del intercomunicador interior,el pulsador de llamada de planta del intercomunicador interior,la tecla de llamada del intercomunicador exterior, la tecla de llamada del intercomunicador interior,un pulsador libre de potencial (en combinación con la interfaz de pulsador del sistema de intercomunicación SIC 2 elementos).
  • El actuador de conmutación empotrado puede utilizarse en cuatro modos de funcionamiento: conmutación, temporizador/s, temporizador/min e impulso.
  • Función de impulso para la activación de los interruptores automáticos para escaleras.
  • Momento de conmutación ajustable sin escalonamiento de 1 a 10 s o de 1 a 10 min., dependiendo de la función ajustada.
  • Indicación LED para la programación, selección de función y cambio horario.

Datos técnicos

Alimentación eléctricaa través del bus de 2 hilos
Contacto de relé libre de potencial50 µA hasta 1,6 A a CA/CC 24 V SELV
Número de pulsadores de llamada programablesmáx. 16
Temperatura ambientede -5 °C a +50 °C
Dimensiones
Actuador de conmutación del SIC empotrableAn 43 × Al 28 × P 15 mm

Notas

  • El actuador de conmutación empotrable está previsto para el montaje en una caja de mecanismo profunda (60 mm de profundidad) detrás de un acoplador de bus del sistema de intercomunicación.

Dimensiones

Anchura28,00 mm
Altura43,00 mm
Profundidad15,00 mm

Otros enlaces

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.

Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Actuador de conmutación empotrado

Instrucciones de manejo.

Ref. 1211 00

PDF, 161.63 KB

Descarga
Flush-mounted DCS switching actuator

PSTI Statement of Compliance

Ref. 1211 00

PDF, 279.52 KB

Descarga
Flush-mounted DCS switching actuator

EC Declaration of conformity

Ref. 1211 00

PDF, 137.41 KB

Descarga
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios