0

eNet trådløs betjeningspåsats

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
5495 01
4010337104537
1/5
renhvit glans
5495 03
4010337104513
1/5
renhvit silkematt
5495 27
4010337104490
1/5
antrasitt
5495 28
4010337104483
1/5
aluminiumsfarget
5495 26
4010337104476
1/5
svart matt
5495 005
4010337104452
1/5
grå matt
5495 015
4010337104445
1/5
rustfritt stål
5495 600
4010337104469
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337104537
Art.nr. 5495 01VE 1/5
PS
renhvit glans
EAN 4010337104513
Art.nr. 5495 03VE 1/5
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337104490
Art.nr. 5495 27VE 1/5
PS
antrasitt
EAN 4010337104483
Art.nr. 5495 28VE 1/5
PS
aluminiumsfarget
EAN 4010337104476
Art.nr. 5495 26VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337104452
Art.nr. 5495 005VE 1/5
PS
grå matt
EAN 4010337104445
Art.nr. 5495 015VE 1/5
PS
rustfritt stål
EAN 4010337104469
Art.nr. 5495 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Drift på koblings-, dimme- eller persienneinnsats eller 3-tråders underenhetinnsats i System 3000.
  • Manuell, trådløs og tidsstyrt betjening av for eksempel persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter.
  • Sender for trådløs overføring av koblings-, dimme- og persiennekommandoer.
  • Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant.
  • Statustilbakemelding til trådløs sender.
  • Statusvisning med LED.
  • Analyse av innganger for underenheter.

Funksjoner i kombinasjon med persienneinnsats:

  • Posisjonering av avskjerminger via sceneforespørsel.
  • Posisjon for solbeskyttelse og skumring.
  • Kjøretiden og ventilasjonsposisjonen til avskjermingen kan lagres.

Funksjoner i kombinasjon med lysinnsats:

  • Scenedrift mulig.
  • Innkoblingslysstyrken kan lagres permanent i kombinasjon med dimmeinnsats.

Funksjoner i kombinasjon med 3-tråders underenhet:

  • eNet-sender med spenningsforsyning.
  • Styring av belysning.
  • Styring av solavskerming.

Kan stilles inn med eNet server fra versjon 2.3 (avhengig av innsatsen):

  • Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM).
  • Deaktiver underenhetanalyse.
  • Betjeningssperrer.
  • Omstyringstid kan stilles inn for persienner, rullegardiner og markiser.
  • Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning.
  • Posisjon for solbeskyttelse, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm.
  • Maksimumslysstyrke, minimumslysstyrke og dimmehastighet kan stilles inn.
  • Funksjonen til statuslysdioden kan stilles inn som statuslysdiode/aktiveringsindikator.
  • Etterløpstid.
  • Inn- el. utkoblingsforsinkelse.
  • Opp- el. neddimmingsrampe.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Permanent på, permanent av.
  • Hotellfunksjon.
  • Lysregulering.
  • Repeaterfunksjon.
  • Oppdatering av apparatprogramvaren.

Tekniske spesifikasjoner

Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Radiofrekvens868,0 til 868,6 MHz
Rekkevidde (åpent område)ca. 100 m

Merknader

  • Ved bruk av en påsats av metall og/eller en dekkramme av metall, kan det redusere rekkevidden.
  • Godkjenning for trådløs bruk gjelder for land i EU og EFTA.

Ytterligere koblinger

Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer

Datablad

Programvare

Trådløs påsats betjeningsmodul Memory, Trådløs påsats betjeningsmodul

Bruksanvisning.

Art.nr. 5492 .. 5493 .. 5494 .. 5495 ..

PDF, 456.53 KB

Nedlasting
eNet wireless operating top unit

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5495 005 5495 01 5495 015 5495 03 5495 26 5495 27 5495 28 5495 112 5495 600

PDF, 281.01 KB

Nedlasting
eNet wireless operating top unit

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5495 005 5495 01 5495 015 5495 03 5495 26 5495 27 5495 28 5495 112 5495 600

PDF, 229.43 KB

Nedlasting
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase