0

Module rapporté de commande radio eNet

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
5495 01
114,43
4010337104537
1/5
42
blanc brillant
5495 03
114,43
4010337104513
1/5
42
blanc satiné
5495 27
114,43
4010337104490
1/5
42
anthracite
5495 28
117,37
4010337104483
1/5
42
teinte alu
5495 26
120,88
4010337104476
1/5
42
noir mat
5495 005
120,88
4010337104452
1/5
42
gris mat
5495 015
120,88
4010337104445
1/5
42
acier inoxydable
5495 600
128,53
4010337104469
1/5
42

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337104537
Réf. 5495 01UC 1/5
114,43 EURSP 42
blanc brillant
EAN 4010337104513
Réf. 5495 03UC 1/5
114,43 EURSP 42
blanc satiné
EAN 4010337104490
Réf. 5495 27UC 1/5
114,43 EURSP 42
anthracite
EAN 4010337104483
Réf. 5495 28UC 1/5
117,37 EURSP 42
teinte alu
EAN 4010337104476
Réf. 5495 26UC 1/5
120,88 EURSP 42
noir mat
EAN 4010337104452
Réf. 5495 005UC 1/5
120,88 EURSP 42
gris mat
EAN 4010337104445
Réf. 5495 015UC 1/5
120,88 EURSP 42
acier inoxydable
EAN 4010337104469
Réf. 5495 600UC 1/5
128,53 EURSP 42

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils du System 3000.
  • Commande manuelle, radio et temporisée, par exemple de store, de volets roulants, d’auvents, d’éclairage ou de ventilateurs.
  • Émetteur pour transmission radio d’instructions de commutation, de variation et de commande des stores.
  • Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence.
  • Message de confirmation d’état à l’émetteur radio.
  • Affichage d'état par LED.
  • Évaluation des entrées de poste secondaire.

Fonctions en combinaison avec le module de store :

  • Positionnement d’écrans via appel d’ambiance.
  • Position pour protection contre le soleil et crépuscule.
  • Durée de marche et position de ventilation du rideau mémorisables.

Fonctions en combinaison avec le module de lumière :

  • exploitation d’ambiances possible.
  • La luminosité d’allumage peut être mémorisée de façon permanente en cas de combinaison avec un module variateur.

Fonctions en combinaison avec poste secondaire 3 fils :

  • Émetteur eNet alimenté en électricité.
  • Commande de l'éclairage.
  • Commande de l'ombrage.

Réglable avec serveur eNet à partir de la version 2.3 (selon l’usage) :

  • Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM).
  • Désactivation de l’évaluation des postes secondaires.
  • Verrouillages de commande.
  • Temps de commutation réglable pour stores, volets roulants et auvents.
  • Sens de marche inversible.
  • Position pour protection contre le soleil, crépuscule, protection contre le verrouillage accidentel et alarme de vent.
  • Luminosité maximale, luminosité minimale et vitesse de variation réglables.
  • Fonction de la LED d'état réglable comme LED d'état / affichage d’actionnement.
  • Délai de temporisation.
  • Temporisation à la mise en service ou hors service.
  • Rampe d'augmentation/diminution de l'éclairage.
  • Avertissement de mise hors service.
  • Allumage/extinction permanents.
  • Fonction hôtel.
  • Régulation d'éclairage.
  • Fonction répéteur.
  • Mise à jour du logiciel d'appareil.

Caractéristiques techniques

Température ambiante-5°C à +45°C
Fréquence radiode 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre)env. 100 m

Indications

  • En cas d'utilisation d'un module rapporté en métal et/ou d'un cadre de finition en métal, la portée peut diminuer.
  • L'homologation radiofréquence est valable pour les états de l'UE et de l'EFTA.

Liens supplémentaires

Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Module rapporté de commande radiofréquence Memory, Module rapporté de commande radiofréquence

Mode d'emploi

Réf. 5492 .. 5493 .. 5494 .. 5495 ..

PDF, 474.25 KB

Téléchargement
eNet wireless operating top unit

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5495 005 5495 01 5495 015 5495 03 5495 26 5495 27 5495 28 5495 112 5495 600

PDF, 281.01 KB

Téléchargement
eNet wireless operating top unit

EC Declaration of conformity

Réf. 5495 005 5495 01 5495 015 5495 03 5495 26 5495 27 5495 28 5495 112 5495 600

PDF, 229.43 KB

Téléchargement
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias