0

eNet trådløs betjeningspåsats Memory pilsymboler System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
5492 01
4010337047278
1/5
renhvit glans
5492 03
4500584
4010337052364
1/5
renhvit silkematt
5492 27
4500586
4010337052302
1/5
antrasitt
5492 28
4500587
4010337052296
1/5
aluminiumsfarget
5492 26
4500585
4010337052289
1/5
svart matt
5492 005
4500582
4010337052234
1/5
grå matt
5492 015
4010337087359
1/5
rustfritt stål
5492 600
4500588
4010337052241
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337047278
Art.nr. 5492 01VE 1/5
PS
renhvit glans
EAN 4010337052364
Art.nr. 5492 03VE 1/5
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337052302
Art.nr. 5492 27VE 1/5
PS
antrasitt
EAN 4010337052296
Art.nr. 5492 28VE 1/5
PS
aluminiumsfarget
EAN 4010337052289
Art.nr. 5492 26VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337052234
Art.nr. 5492 005VE 1/5
PS
grå matt
EAN 4010337087359
Art.nr. 5492 015VE 1/5
PS
rustfritt stål
EAN 4010337052241
Art.nr. 5492 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Drift på koblings-, dimme- eller persienneinnsats eller 3-tråders underenhetinnsats i System 3000.
  • Manuell, trådløs og tidsstyrt betjening av for eksempel persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter.
  • Sender for trådløs overføring av koblings-, dimme- og persiennekommandoer.
  • Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant.
  • Statustilbakemelding til trådløs sender.
  • Statusvisning med LED.
  • Analyse av innganger for underenheter.

Funksjoner i kombinasjon med persienneinnsats:

  • Posisjonering av avskjerminger via sceneforespørsel.
  • Posisjon for solbeskyttelse og skumring.
  • Kjøretiden og ventilasjonsposisjonen til avskjermingen kan lagres.

Funksjoner i kombinasjon med lysinnsats:

  • Scenedrift mulig.
  • Innkoblingslysstyrken kan lagres permanent i kombinasjon med dimmeinnsats.

Funksjoner i kombinasjon med 3-tråders underenhet:

  • eNet-sender med spenningsforsyning.
  • Styring av belysning.
  • Styring av solavskerming.

Kan stilles inn med eNet server fra versjon 2.3 (avhengig av innsatsen):

  • Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM).
  • Deaktiver underenhetanalyse.
  • Betjeningssperrer.
  • Omstyringstid kan stilles inn for persienner, rullegardiner og markiser.
  • Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning.
  • Posisjon for solbeskyttelse, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm.
  • Maksimumslysstyrke, minimumslysstyrke og dimmehastighet kan stilles inn.
  • Funksjonen til statuslysdioden kan stilles inn som statuslysdiode/aktiveringsindikator.
  • Etterløpstid.
  • Inn- el. utkoblingsforsinkelse.
  • Opp- el. neddimmingsrampe.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Permanent på, permanent av.
  • Hotellfunksjon.
  • Lysregulering.
  • Repeaterfunksjon.
  • Oppdatering av apparatprogramvaren.
  • Lagring av oppstartstid og avslutningstidspunkt eller inn- og utkoblingstidspunkt. I minnemodusen gjentas disse koblingstidene i en 24-timers-syklus.
  • Sperrefunksjon sperrer underenhetbetjeningen og den trådløse betjeningen og deaktiverer minnemodusen.

Tekniske spesifikasjoner

Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Radiofrekvens868,0 til 868,6 MHz
Rekkevidde (åpent område)ca. 100 m

Merknader

  • Ved bruk av en påsats av metall og/eller en dekkramme av metall, kan det redusere rekkevidden.
  • Godkjenning for trådløs bruk gjelder for land i EU og EFTA.

Ytterligere koblinger

Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer

Datablad

Programvare

Trådløs påsats betjeningsmodul Memory, Trådløs påsats betjeningsmodul

Bruksanvisning.

Art.nr. 5492 .. 5493 .. 5494 .. 5495 ..

PDF, 456.53 KB

Nedlasting
eNet wireless operating top unit memory arrow symbols

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5492 005 5492 01 5492 015 5492 03 5492 26 5492 27 5492 28 5492 112 5492 600

PDF, 281.02 KB

Nedlasting
eNet wireless operating top unit memory arrow symbols

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5492 005 5492 01 5492 015 5492 03 5492 26 5492 27 5492 28 5492 112 5492 600

PDF, 229.94 KB

Nedlasting
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase