0

System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m Standard med ELT System 70

Nyhet

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit glans
5379 70
4010337124917
1/5
renhvit silkematt (lakkert)
5379 72
4010337124924
1/5
antrasitt (lakkert)
5379 73
4010337124931
1/5
svart matt (lakkert)
5379 74
4010337124948
1/5
grå matt (lakkert)
5379 76
4010337124955
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet.

renhvit glans
EAN 4010337124917
Art.nr. 5379 70VE 1/5
PS
renhvit silkematt (lakkert)
EAN 4010337124924
Art.nr. 5379 72VE 1/5
PS
antrasitt (lakkert)
EAN 4010337124931
Art.nr. 5379 73VE 1/5
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337124948
Art.nr. 5379 74VE 1/5
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337124955
Art.nr. 5379 76VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet.

Egenskaper

  • Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
  • Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
  • Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
  • Justerbar etterløpstid
  • Innstillbar lysstyrketerskel.
  • Følsomhet fastsatt til 75 %.
  • Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.

Med System 3000 dimmeinnsats

  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats.

Tekniske spesifikasjoner

Registreringsvinkel180°
Etterløpstid
Kan justeres10 s til 30 min
Lysstyrkeverdi
Kan justeresca. 5 til 500 lux
FastDagmodus
Følsomhet
fast innstilt på75 %
Beskyttelsesgrad
System 55, system 70IP20
TX_44IP44
Monteringshøyde opptil 1,10 m
Registreringsområde forovermaks. 32 m
Rekkevidde på hver sidemaks. 19 m
Omgivelsestemperatur-20 °C til +45 °C

Merknader

  • Registreringsflatet er innrettet horisontalt og finner eventuelt ingen begrensning ved bruk utendørs. Sørg utendørs derfor for et passende monteringssted, eller sett på bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m.

Leveransens innhold

  • Deksel som settes på for innskrenkning av registreringsområdet er en del av leveringsomfanget.
Datablad

Programvare

Påsatt bevegelsesdetektormodul 1,10 m / 2,20 m Standard

Bruksanvisning.

Art.nr. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Nedlasting
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Standard with DT

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5379 005 5379 01 5379 015 5379 03 5379 26 5379 27 5379 28 5379 65 5379 66 5379 67 5379 70 5379 72 5379 73 5379 74 5379 76 5379 112 5379 600

PDF, 190.07 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase