0

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard mit NLZ System 70

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
5379 70
81,87
4010337124917
1/5
02
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
5379 72
89,60
4010337124924
1/5
02
Anthrazit (lackiert)
5379 73
89,60
4010337124931
1/5
02
Schwarz matt (lackiert)
5379 74
89,60
4010337124948
1/5
02
Grau matt (lackiert)
5379 76
89,60
4010337124955
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337124917
Art.-Nr. 5379 70VE 1/5
81,87 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
EAN 4010337124924
Art.-Nr. 5379 72VE 1/5
89,60 EURPS 02
Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337124931
Art.-Nr. 5379 73VE 1/5
89,60 EURPS 02
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337124948
Art.-Nr. 5379 74VE 1/5
89,60 EURPS 02
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337124955
Art.-Nr. 5379 76VE 1/5
89,60 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

Merkmale

  • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
  • Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Einstellbare Nachlaufzeit
  • Einstellbare Helligkeitsschwelle.
  • Empfindlichkeit fest auf 75% eingestellt.
  • Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.

Mit System 3000 Dimmeinsatz

  • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
  • Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden.

Technische Daten

Erfassungswinkel180°
Nachlaufzeit
einstellbar10 s bis 30 min
Helligkeitswert
einstellbarca. 5 bis 500 lx
festTagbetrieb
Empfindlichkeit
fest eingestellt auf75%
Schutzart
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Montagehöhe bis 1,10 m
Erfassungsbereich nach vornemax. 32 m
Reichweite zu jeder Seitemax. 19 m
Umgebungstemperatur-20 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein.

Lieferumfang

  • Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m / 2,20 m Standard

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Download
System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard mit NLZ

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5379 005 5379 01 5379 015 5379 03 5379 26 5379 27 5379 28 5379 65 5379 66 5379 67 5379 70 5379 72 5379 73 5379 74 5379 76 5379 112 5379 600

PDF, 190.07 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank