0

Pannello del rilevatore di movimento System 3000, 1,10 m Standard con TFI System 70

Nuovo

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro brillante
5379 70
81,87
4010337124917
1/5
02
bianco puro satinato (verniciato)
5379 72
89,60
4010337124924
1/5
02
antracite (verniciato)
5379 73
89,60
4010337124931
1/5
02
nero opaco (verniciato)
5379 74
89,60
4010337124948
1/5
02
grigio opaco (verniciato)
5379 76
89,60
4010337124955
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità. Disponibile a partire da 09/2026.

bianco puro brillante
EAN 4010337124917
Cod. art. 5379 70Conf. 1/5
81,87 EURPS 02
bianco puro satinato (verniciato)
EAN 4010337124924
Cod. art. 5379 72Conf. 1/5
89,60 EURPS 02
antracite (verniciato)
EAN 4010337124931
Cod. art. 5379 73Conf. 1/5
89,60 EURPS 02
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337124948
Cod. art. 5379 74Conf. 1/5
89,60 EURPS 02
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337124955
Cod. art. 5379 76Conf. 1/5
89,60 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità. Disponibile a partire da 09/2026.

Accessori necessari

Caratteristiche

  • Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente.
  • Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.
  • Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato a 3 fili.
  • Tempo di disinserimento ritardato regolabile
  • Impostazione della soglia di luminosità.
  • Sensibilità impostata come valore fisso al 75%.
  • Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all’apparecchio principale è possibile accendere o regolare l’illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato.

Con modulo dimmer System 3000

  • Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità all'accensione memorizzata.
  • La luminosità all'accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando.

Dati tecnici

Angolo di rilevamento180°
Tempo di disinserimento ritardato
Regolabile10 s - 30 min
Valore di luminosità
Regolabileda circa 5 a 500 lx
FissoServizio diurno
Sensibilità
impostata come valore fisso al75%
Grado di protezione
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Altezza di montaggio fino a 1,10 m
Area di rilevamento verso la parte anterioremax 32 m
Portata da ogni latomax 19 m
Temperatura ambienteda -20 °C a +45 °C

Avvisi

  • Il campo di rilevamento è orientato in orizzontale e in caso di utilizzo all'esterno potrebbe non trovare nessun limite. Pertanto, all'esterno è necessario prestare attenzione all'idoneità del luogo di montaggio oppure utilizzare un panello del rilevatore di movimento da 2,20 m.

Contenuto della dotazione

  • Schermo innestabile per delimitare l'area di rilevamento in dotazione.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Pannello rilevatore di movimento, 1,10 m / 2,20 m Standard

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Download
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Standard with DT

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5379 005 5379 01 5379 015 5379 03 5379 26 5379 27 5379 28 5379 65 5379 66 5379 67 5379 70 5379 72 5379 73 5379 74 5379 76 5379 112 5379 600

PDF, 190.07 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale