0

Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m, Standard z czasem opóźnienia System 70

Nowość

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
5379 70
4010337124917
1/5
czysta biel matowa (lakierowana)
5379 72
4010337124924
1/5
antracytowy (lakierowany)
5379 73
4010337124931
1/5
czarny matowy (lakierowany)
5379 74
4010337124948
1/5
szary matowy (lakierowany)
5379 76
4010337124955
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość. Dostępne od 09/2026.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337124917
Nr artykułu 5379 70Op. 1/5
SC
czysta biel matowa (lakierowana)
EAN 4010337124924
Nr artykułu 5379 72Op. 1/5
SC
antracytowy (lakierowany)
EAN 4010337124931
Nr artykułu 5379 73Op. 1/5
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337124948
Nr artykułu 5379 74Op. 1/5
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337124955
Nr artykułu 5379 76Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość. Dostępne od 09/2026.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia.
  • Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000.
  • Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym.
  • Regulowany czas opóźnienia
  • Ustawianie progu jasności.
  • Czułość ustawiona na stałe na 75%.
  • W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia.

Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000

  • Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania.
  • Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi.

Dane techniczne

Kąt rejestracji180°
Czas opóźnienia
możliwość regulacji10 s do 30 min
Wartość jasności
możliwość regulacjiok. 5 do 500 lx
stałaTryb pracy dziennej
Czułość
ustawiona na stałe na75%
Stopień ochrony
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Wysokość montażu do 1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodumaks. 32 m
Zasięg w każdą stronęmaks. 19 m
Temperatura otoczeniaod -20 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Obszar wykrywania jest skierowany poziomo i podczas użytkowania na zewnątrz nie jest ograniczony. Z tego względu, w przypadku zastosowań na zewnątrz, należy zwrócić uwagę na przydatność miejsca montażu lub użyć nasadzanej czujki ruchu 2,20 m.

Zakres dostawy

  • Zaślepka nasadzana do ograniczania obszaru rejestracji należy do zakresu dostawy.
Arkusz danych


Oprogramowanie


Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych