0

System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m Komfort BT TX_44

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit
5374 66
4010337049586
1
antrasitt (lakkert)
5374 67
4010337049616
1
aluminiumsfarget (lakkert)
5374 65
4010337049579
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

renhvit
EAN 4010337049586
Art.nr. 5374 66VE 1
PS
antrasitt (lakkert)
EAN 4010337049616
Art.nr. 5374 67VE 1
PS
aluminiumsfarget (lakkert)
EAN 4010337049579
Art.nr. 5374 65VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
  • Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
  • Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
  • Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.
  • Manuell omkobling mellom automatikk, permanent på og permanent av på apparatet er mulig.

Med System 3000 koblingsinnsats

  • Korttidsdrift

Med System 3000 dimmeinnsats

  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats.
  • Grunnlysfunksjon.
  • Nattlysfunksjon.

Funksjoner med Gira System 3000-appen

  • Innstilling av lysstyrketerskelen.
  • Følsomheten til begge sensorene kan stilles inn enkeltvis (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Innstilling av etterløpstid.
  • Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer.
  • Tilstedeværelsessimulering.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Dagmodus.
  • Gåtest.
  • Tidsurfunksjon.
  • Alarmfunksjon.

Tekniske spesifikasjoner

Registreringsvinkel180°
Lysstyrkeverdi
Kan justeresca. 5 til 500 lux
FastDagmodus
Følsomhet0, 25, 50, 75, 100 %
Beskyttelsesgrad
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Etterløpstid10 s til 60 min
Monteringshøyde opptil 1,10 m
Registreringsområde forovermaks. 32 m
Rekkevidde på hver sidemaks. 19 m
Overføringskapasitetmaks. 2,5 mW, klasse 2
Senderekkeviddetype 10 m
Omgivelsestemperatur-20 °C til +45 °C

Merknader

  • Registreringsflatet er innrettet horisontalt og finner eventuelt ingen begrensning ved bruk utendørs. Sørg utendørs derfor for et passende monteringssted, eller sett på bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m.

Leveransens innhold

  • Deksel som settes på for innskrenkning av registreringsområdet er en del av leveringsomfanget.
Datablad

Programvare

Påsatt bevegelsesdetektormodul 1,10 m / 2,20 m Komfort BT

Bruksanvisning.

Art.nr. 5374 .. 5376 ..

PDF, 1.89 MB

Nedlasting
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Nedlasting
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Komfort BT

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5374 005 5374 01 5374 015 5374 03 5374 26 5374 27 5374 28 5374 65 5374 66 5374 67 5374 70 5374 72 5374 73 5374 74 5374 76 5374 112 5374 600

PDF, 237.22 KB

Nedlasting
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Komfort BT

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5374 005 5374 01 5374 015 5374 03 5374 26 5374 27 5374 28 5374 65 5374 66 5374 67 5374 70 5374 72 5374 73 5374 74 5374 76 5374 112 5374 600

PDF, 166.17 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase