0

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BT TX_44

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
5374 66
146,49
4010337049586
1
02
Anthrazit
5374 67
153,77
4010337049616
1
02
Farbe Alu
5374 65
153,77
4010337049579
1
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Reinweiß
EAN 4010337049586
Art.-Nr. 5374 66VE 1
146,49 EURPS 02
Anthrazit
EAN 4010337049616
Art.-Nr. 5374 67VE 1
153,77 EURPS 02
Farbe Alu
EAN 4010337049579
Art.-Nr. 5374 65VE 1
153,77 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
  • Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.
  • Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich.

Mit System 3000 Schalteinsatz

  • Kurzzeitbetrieb

Mit System 3000 Dimmeinsatz

  • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
  • Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden.
  • Grundlichtfunktion.
  • Nachtlichtfunktion.

Funktionen mit Gira System 3000 App

  • Einstellen der Helligkeitsschwelle.
  • Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Einstellen der Nachlaufzeit.
  • Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein/Aus, zeitlich begrenztes Ein/Aus für 0,5 bis 5 Stunden.
  • Anwesenheitssimulation.
  • Ausschaltvorwarnung.
  • Tagbetrieb.
  • Gehtest.
  • Zeitschaltfunktion.
  • Alarmfunktion.

Technische Daten

Erfassungswinkel180°
Helligkeitswert
einstellbarca. 5 bis 500 lx
festTagbetrieb
Empfindlichkeit0, 25, 50, 75, 100 %
Schutzart
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Nachlaufzeit10 s bis 60 min
Montagehöhe bis 1,10 m
Erfassungsbereich nach vornemax. 32 m
Reichweite zu jeder Seitemax. 19 m
Sendeleistungmax. 2,5 mW, Klasse 2
Sendereichweitetyp. 10 m
Umgebungstemperatur-20 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein.

Lieferumfang

  • Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m / 2,20 m Komfort BT
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5374 .. 5376 ..

PDF, 444.02 KB

Download
Gira Bluetooth App
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

PDF, 1.44 MB

Download
Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank