0

Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 1,10 m Komfort BT TX_44

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco
5374 66
4010337049586
1
antracita
5374 67
4010337049616
1
color aluminio
5374 65
4010337049579
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco
EAN 4010337049586
Ref. 5374 66Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337049616
Ref. 5374 67Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio
EAN 4010337049579
Ref. 5374 65Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiente.
  • Funcionamiento con mecanismo de conmutación, regulación o de dispositivo auxiliar System 3000 de 3 hilos.
  • Ampliación del área de detección en combinación con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.
  • Si se conecta al mecanismo principal un mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando o pulsador mecánico, la iluminación puede permanecer conectada o regularse durante el tiempo de retardo.
  • Posibilidad de conmutación manual en el dispositivo entre modo automático, continuo activado y continuo desactivado.

Con mecanismo de conmutación System 3000

  • Modo breve

Con mecanismo de regulación System 3000

  • Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
  • La luminosidad de conexión solo puede guardarse de forma permanente mediante mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando.
  • Función de luz básica.
  • Función de luz nocturna.

Funciones con aplicación Gira System 3000

  • Ajuste del valor límite de luminosidad.
  • Sensibilidad de ambos sensores ajustable independientemente (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Ajuste del retardo de temporización.
  • Funciones de anulación: Modo automático, modo continuo activado/desactivado, modo activado/desactivado de duración limitada durante 0,5 hasta 5 horas.
  • Simulación de presencia.
  • Aviso previo de desconexión.
  • Modo diurno.
  • Prueba de marcha.
  • Función de reloj temporizador.
  • Función de alarma.

Datos técnicos

Angulo de detección180°
Valor de luminosidad
ajustableaprox. 5 a 500 lx
fijoModo diurno
Sensibilidad0, 25, 50, 75, 100 %
Tipo de protección
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Tiempo de funcionamiento por inercia10 s a 60 min
Altura de montaje hasta 1,10 m
Área de detección hacia adelante32 m como máx.
Alcance en cada lado19 m como máx.
Potencia de transmisiónmáx. 2,5 mW, clase 2
Alcance de la transmisiónTíp. 10 m
Temperatura ambientede -20 °C a +45 °C

Notas

  • El campo de detección está dispuesto en horizontal y, si se usa en el exterior, puede no tener límite. Por lo tanto, en el exterior compruebe que el lugar de montaje es adecuado o utilice el módulo de superficie de detector de movimiento de 2,20 m.

Volumen de entrega

  • El volumen de suministro incluye un obturador insertable para limitar el alcance de detección.
Hoja de datos


Texto descriptivo


Módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m / 2,20 m Komfort BT
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5374 .. 5376 ..

PDF, 1.9 MB

Descarga
PSTI Statement of Compliance
Declaración de cumplimiento PSTI

PDF, 237.22 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios