0

System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m Komfort BT TX_44

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
5374 66
146,49
4010337049586
1
02
antraciet (gelakt)
5374 67
153,77
4010337049616
1
02
kleur aluminium (gelakt)
5374 65
153,77
4010337049579
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit
EAN 4010337049586
Artikelnr. 5374 66VE 1
EUR 146,49PS 02
antraciet (gelakt)
EAN 4010337049616
Artikelnr. 5374 67VE 1
EUR 153,77PS 02
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337049579
Artikelnr. 5374 65VE 1
EUR 153,77PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
  • Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.
  • Handmatige omschakeling tussen automatisch bedrijf, continu aan en continu uit op het apparaat mogelijk.

Met System 3000 schakelbasiselement

  • Kort bedrijf

Met System 3000 dimmer-basiselement

  • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
  • De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.
  • Basislichtfunctie.
  • Nachtlichtfunctie.

Functies met Gira System 3000 app

  • Instellen van de lichtsterktegrenswaarde.
  • Gevoeligheid van de twee sensoren afzonderlijk instelbaar (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Instellen van de nalooptijd.
  • Prioriteitsfuncties: automatisch bedrijf, continu aan/uit, tijdelijk aan/uit voor 0,5 tot 5 uur.
  • Aanwezigheidssimulatie.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • Dagstand.
  • Looptest.
  • Tijdschakelfunctie.
  • Automatische meldingsmodus (knipperend).
  • Handmatige meldingsmodus (knipperend).

Technische gegevens

Detectiehoek180°
Lichtsterkte
instelbaarca. 5 tot 500 lux
VastDagstand
Gevoeligheid0, 25, 50, 75, 100 %
Beschermeringssoort
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Nalooptijd10 s tot 60 min
Montagehoogte tot 1,10 m
Detectiebereik naar vorenmax. 32 m
Bereik naar beide zijdenmax. 19 m
Zendvermogenmax. 2,5 mW, klasse 2
Zendbereiktyp. 10 m
Omgevingstemperatuur-20 °C tot +45 °C

Let op

  • Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m.

Inhoud

  • Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.
Datablad

Bestektekst

Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m / 2,20 m Komfort BT

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5374 .. 5376 ..

PDF, 1.89 MB

Download
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Download
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Komfort BT

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5374 005 5374 01 5374 015 5374 03 5374 26 5374 27 5374 28 5374 65 5374 66 5374 67 5374 70 5374 72 5374 73 5374 74 5374 76 5374 112 5374 600

PDF, 237.22 KB

Download
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Komfort BT

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5374 005 5374 01 5374 015 5374 03 5374 26 5374 27 5374 28 5374 65 5374 66 5374 67 5374 70 5374 72 5374 73 5374 74 5374 76 5374 112 5374 600

PDF, 166.17 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase