0

Basiselement elektronische potentiometer voor stuuringang 1 – 10 V Schakelfunctie

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
0309 00
56,39
4010337309000
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337309000
Artikelnr. 0309 00VE 1/5
EUR 56,39PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Elektronische potentiometer met schakelfunctie voor elektronische voorschakelapparaten en Tronic-trafo’s met 1-10V-stuuringang.
  • Door op de bedieningsknop te drukken schakelt het VSA in en uit.
  • Draaien stelt de lichtsterkte in.
  • basislichtsterkte instelbaar.
  • Kortsluitbeveiliging van het schakelcontact door geïntegreerde zwakstroomzekering.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
1 – 10 V interface
Stuurspanning0,7 tot 12 V
Stuurstroommax. 50 mA
Schakelstroom
ohms6 A
Inbouwdiepte32 mm
Omgevingstemperatuur+5 °C tot +25 °C

Inhoud

  • Een zekering is bij levering inbegrepen.
Datablad

Bestektekst

Basiselement elektronische potentiometer voor stuuringang 1-10 V, schakelfunctie

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 0309 00

PDF, 1.2 MB

Download
Electronic potentiometer insert for 1 – 10 V control input Switching function

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 0309 00

PDF, 155.7 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase