Mecanismo de potenciómetro electrónico para entrada de control de 1 – 10 V Función de conmutación Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Potenciómetro electrónico con función de conmutación para balastos electrónicos o transformadores Tronic con entrada de control de 1 – 10 V. Al pulsar el botón de control, los balastos electrónicos se conectan y se desconectan. La luminosidad se ajusta girando. Se puede ajustar la luminosidad de fondo. Protección contra cortocircuitos del contacto de conmutación por medio de un fusible de baja intensidad integrado. Datos técnicos Tensión nominal 230 V CA, 50/60 Hz Interfaz de 1 – 10 V Tensión de control 0,7 a 12 V Corriente de control máx. 50 mA Corriente de conmutación resistiva 6 A Profundidad de instalación 32 mm Temperatura ambiente +5 °C hasta +25 °C
Volumen de entrega El fusible está incluido en el volumen de suministro. Mecanismo de potenciómetro electrónico para entrada de control de 1-10 V, función de conmutación Manual de instrucciones.
Electronic potentiometer insert for 1 – 10 V control input Switching function EC Declaration of conformity
Ref. 0309 00
PDF, 155.7 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios