Einsatz Elektronisches Potentiometer für Steuereingang 1 – 10 V Schaltfunktion
0309 00
58,53
4010337309000
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Elektronisches Potentiometer mit Schaltfunktion für elektronische Vorschaltgeräte oder Tronic-Trafos mit 1 – 10 V-Steuereingang. Drücken des Bedienknopfs schaltet die EVG ein und aus. Drehen stellt die Helligkeit ein. Grundhelligkeit einstellbar. Kurzschlussschutz des Schaltkontaktes durch integrierte Feinsicherung. Technische Daten Nennspannung AC 230 V, 50/60 Hz 1 – 10 V Schnittstelle Steuerspannung 0,7 bis 12 V Steuerstrom max. 50 mA Schaltstrom ohmsch 6 A Einbautiefe 32 mm Umgebungstemperatur +5 °C bis +25 °C
Lieferumfang Sicherung ist im Lieferumfang enthalten.
Downloads Einsatz Elektronisches Potentiometer für Steuereingang 1 - 10 V, Schaltfunktion Gebrauchsanleitung, ab Index I02.
Art.-Nr. 0309 00
PDF, 1.2 MB
Einsatz Elektronisches Potentiometer für Steuereingang 1–10 V, Schaltfunktion EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 0309 00
PDF, 155.7 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank