0

Insats elektronisk potentiometer för styringång 1–10 V Kopplingsfunktion

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
0309 00
1364572
4010337309000
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337309000
Art.nr 0309 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Elektronisk potentiometer med kopplingsfunktion för elektroniska, förkopplingsdon eller Tronic-transformatorer med 1 – 10 V-styringång.
  • När betjäningsknappen trycks in kopplas den föranslutna apparaten till eller från.
  • När man vrider ställs ljusstyrkan in.
  • Inställningsbar grundljusstyrka.
  • Kortslutningsskydd på kopplingskontakten genom integrerad finsäkring.

Tekniska data

MärkspänningAC 230 V, 50/60 Hz
1 – 10 V gränssnitt
Styrspänning0,7 till 12 V
Styrströmmax. 50 mA
Brytström
Resistiv6 A
Inbyggnadsdjup32 mm
Omgivningstemperatur+5 °C till +25 °C

Leveransen innehåller

  • Säkring ingår i leveransen.
Datablad

Anbudsunderlag

Electronic potentiometer insert for 1 – 10 V control input Switching function

EC Declaration of conformity

Art.nr 0309 00

PDF, 155.7 KB

Ladda ner
Electronic potentiometer insert for 1-10 V control input, switching function

Operating instructions.

Art.nr 0309 00

PDF, 1.2 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen