0

Modulo potenziometro elettronico per ingresso di controllo 1 – 10 V Funzione interruttore

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
0309 00
58,53
4010337309000
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337309000
Cod. art. 0309 00Conf. 1/5
58,53 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Parte di ricambio

Caratteristiche

  • Potenziometro elettronico con funzione interruttore per ballast elettronici o trasformatori Tronic con ingresso di controllo 1 – 10 V.
  • Premendo il manopola di comando si accende e si spegne il ballast elettronico.
  • Ruotando si regola la luminosità.
  • luminosità di base regolabile.
  • Protezione da cortocircuito del contatto di commutazione grazie al fusibile per correnti deboli integrato.

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50/60 Hz
Interfaccia 1 – 10 V
Tensione di comando0,7 - 12 V
Corrente di comandomax 50 mA
Corrente di commutazione
Ohmico6 A
Profondità di montaggio32 mm
Temperatura ambiente+5 °C ... +25 °C

Contenuto della dotazione

  • Il fusibile è compreso nella dotazione.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Modulo potenziometro elettronico per ingresso di controllo 1-10 V, funzione interruttore

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 0309 00

PDF, 1.2 MB

Download
Electronic potentiometer insert for 1 – 10 V control input Switching function

EC Declaration of conformity

Cod. art. 0309 00

PDF, 155.7 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale