Innsats elektronisk potensiometer for styreinngang 1 – 10 V Koblingsfunksjon
0309 00
1472268
4010337309000
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
Elektronisk potensiometer med koblingsfunksjon for elektronisk ballast eller Tronic-trafoer med 1 – 10 V-styreinngang. Den elektroniske ballasten slås av og på ved at betjeningsknappen trykkes. Når den dreies, stilles lysstyrken inn. Grunnleggende lysstyrke justerbar. Kortslutningsbeskyttelse av bryterkontakten gjennom integrert finsikring.
Tekniske spesifikasjoner
| Nominell spenning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| 1 – 10 V grensesnitt |
| Styrespenning | 0,7 til 12 V |
| Styrestrøm | maks. 50 mA |
| Koblingsstrøm |
| ohmsk | 6 A |
| Monteringsdybde | 32 mm |
| Omgivelsestemperatur | +5 °C til +25 °C |
Leveransens innhold
Sikring følger med ved levering.
Innsats elektronisk potensiometer for 10 V styreinngang 1-10 V, koblingsfunksjon
Bruksanvisning.
Art.nr. 0309 00
PDF, 1.2 MB
Electronic potentiometer insert for 1 – 10 V control input Switching function
EC Declaration of conformity
Art.nr. 0309 00
PDF, 155.7 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase