Module potentiomètre électronique pour entrée de commande 1 – 10 V Fonction de commutation
0309 00
56,39
4010337309000
1/5
02
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Potentiomètre électronique avec fonction de commutation pour ballasts électroniques ou transfos Tronic avec entrée de commande 1 – 10 V. Une pression sur le bouton de commande met le ballast électronique en service ou hors service. La rotation règle la luminosité. Luminosité de base réglable. Protection contre les courts-circuits du contact de commutation par fusible fin intégré. Caractéristiques techniques Tension nominale 230 V AC, 50/60 Hz Interface 1 – 10 V Tension de commande de 0,7 à 12 V Courant de commande max. 50 mA Courant de commutation Résistif 6 A Profondeur de montage 32 mm Température ambiante +5 °C à +25 °C
Contenu de la livraison Le fusible est compris dans la livraison. Module potentiomètre électronique pour entrée de commande 1-10 V, fonction de commutation Mode d'emploi.
Electronic potentiometer insert for 1 – 10 V control input Switching function EC Declaration of conformity
Réf. 0309 00
PDF, 155.7 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias