0

Pannello di comando radio eNet

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
5495 01
114,43
4010337104537
1/5
42
bianco puro brillante
5495 03
114,43
4010337104513
1/5
42
bianco puro satinato
5495 27
114,43
4010337104490
1/5
42
antracite
5495 28
117,37
4010337104483
1/5
42
color alluminio
5495 26
120,88
4010337104476
1/5
42
nero opaco
5495 005
120,88
4010337104452
1/5
42
grigio opaco
5495 015
120,88
4010337104445
1/5
42
acciaio inox
5495 600
128,53
4010337104469
1/5
42

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337104537
Cod. art. 5495 01Conf. 1/5
114,43 EURPS 42
bianco puro brillante
EAN 4010337104513
Cod. art. 5495 03Conf. 1/5
114,43 EURPS 42
bianco puro satinato
EAN 4010337104490
Cod. art. 5495 27Conf. 1/5
114,43 EURPS 42
antracite
EAN 4010337104483
Cod. art. 5495 28Conf. 1/5
117,37 EURPS 42
color alluminio
EAN 4010337104476
Cod. art. 5495 26Conf. 1/5
120,88 EURPS 42
nero opaco
EAN 4010337104452
Cod. art. 5495 005Conf. 1/5
120,88 EURPS 42
grigio opaco
EAN 4010337104445
Cod. art. 5495 015Conf. 1/5
120,88 EURPS 42
acciaio inox
EAN 4010337104469
Cod. art. 5495 600Conf. 1/5
128,53 EURPS 42

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Funzionamento su modulo di comando, dimmer o veneziana o su modulo apparecchio derivato a 3 fili del System 3000.
  • Comando manuale, radio e temporizzato di veneziane, tapparelle, tende da sole, illuminazione, ventilatori ecc.
  • Trasmettitore per la trasmissione radio dei comandi di commutazione, regolazione luce e sollevamento o abbassamento veneziana.
  • Modalità Notte impostabile. I LED di stato e di funzionamento non rimangono accesi con luce fissa.
  • Feedback di stato al trasmettitore radio.
  • Indicazione dello stato tramite LED.
  • Valutazione degli ingressi per apparecchi derivati.

Funzioni in combinazione con il modulo veneziana:

  • Posizionamento delle tende tramite richiamo scene.
  • Posizione per protezione dalla luce solare e crepuscolo.
  • La durata di tempo e la posizione di ventilazione della tenda possono essere memorizzate.

Funzioni in combinazione con il modulo luci:

  • Possibilità di funzionamento a scene.
  • La luminosità all'accensione può essere memorizzata in modo permanente se combinata con il modulo dimmer.

Funzioni in combinazione con l’apparecchio derivato a 3 fili:

  • Trasmettitore eNet alimentato.
  • Controllo dell'illuminazione.
  • Controllo dell'ombreggiatura.

Regolabile con server eNet a partire dalla versione 2.3 (a seconda del modulo):

  • Trasmissione radio completamente criptata (AES-CCM).
  • Disattivare la valutazione degli apparecchi derivati.
  • Interdizione del comando.
  • Tempo di inversione regolabile per veneziane, tapparelle e tende da sole.
  • Direzione di marcia invertibile.
  • Posizione per protezione dalla luce solare, crepuscolo, protezione per evitare di rimanere chiusi fuori e allarme vento.
  • Massima luminosità, minima luminosità e velocità di attenuazione regolabili.
  • Funzione del LED di stato configurabile come LED di stato / indicazione di comando.
  • Tempo di disinserimento ritardato.
  • Ritardo di accensione o spegnimento.
  • Rampa di aumento o riduzione della luminosità.
  • Preavviso di spegnimento.
  • Accensione permanente, spegnimento permanente.
  • Funzione hotel.
  • Regolazione luce.
  • Funzione ripetitore.
  • Aggiornamento del software dell'apparecchio.

Dati tecnici

Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnaleda 868,0 a 868,6 MHz
Portata (campo libero)circa 100 m

Avvisi

  • Se si utilizza un pannello di metallo e/o una placca di metallo, la portata può diminuire.
  • L'omologazione radio è valida per gli stati della UE e dell'EFTA.

Altri link

Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici
Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Pannello di comando radio Memory, Pannello di comando radio

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5492 .. 5493 .. 5494 .. 5495 ..

PDF, 470.38 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale